Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Corner Protectors are designed to protect sharp, delicate corners during transit and storage. The design ensures a secure, snug fit that is easy to install and remove by simply pushing it into place. Commonly used in industrial, commercial and residential settings.
Käytetään peittämään terävät ja herkät kulmat vaurioilta kuljetuksen ja varastoinnin aikana.Se on helppo asentaa ja irrottaa painamalla sitä.Käytetään yleisesti teollisissa, kaupallisissa ja asuinympäristöissä. Materiaali: LDPE, PP Väri: Valkoinen, Musta Sarjanumero: SR1041
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | T | L | Väri | t | Materiaali | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0952 € - 0,106 € | 119982 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Musta
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,1431 € - 0,1585 € | 88092 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Musta
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,1002 € - 0,1112 € | 180900 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Musta
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,1627 € - 0,1796 € | 84000 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Musta
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,1992 € - 0,1992 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.866 in
22.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Valkoinen
|
|
LDPE - PIR
|
2
|
||
| 0,2147 € - 0,2385 € | 5068 Varastossa |
1.85 in
47.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Musta
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,1543 € - 0,1726 € | 174270 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Musta
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,1073 € - 0,1192 € | 48225 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Musta
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,1698 € - 0,1894 € | 149235 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Valkoinen
|
|
LDPE - PIR
|
4
|
||
| 0,2918 € - 0,3227 € | 3150 Varastossa |
1.339 in
34.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Musta
|
|
LDPE - PIR
|
6
|
||
| 0,2063 € - 0,2063 € | 8167 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Valkoinen
|
0.079 in
2.0 mm
|
LDPE - PIR
|
1
|
||
| 0,1726 € - 0,1908 € | 31294 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Musta
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,2034 € - 0,2259 € | 65800 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Musta
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,1768 € - 0,195 € | 6281 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Musta
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,1192 € - 0,1324 € | 13229 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Musta
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,1754 € - 0,1936 € | 24296 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Musta
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,1908 € - 0,2133 € | 11250 Varastossa |
1.496 in
38.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Musta
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,1306 € - 0,1306 € | 25532 Varastossa |
0.047 in
1.2 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Valkoinen
|
0.031 in
0.8 mm
|
LDPE - PIR
|
1
|
||
| 0,209 € - 0,8391 € | 2525 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Musta
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,2329 € - 0,936 € | 225 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Musta
|
|
LDPE
|
3