Valikko Haku

Kulmasuojat

Varastossa

Corner Protectors are designed to protect sharp, delicate corners during transit and storage. The design ensures a secure, snug fit that is easy to install and remove by simply pushing it into place. Commonly used in industrial, commercial and residential settings.

Käytetään peittämään terävät ja herkät kulmat vaurioilta kuljetuksen ja varastoinnin aikana.Se on helppo asentaa ja irrottaa painamalla sitä.Käytetään yleisesti teollisissa, kaupallisissa ja asuinympäristöissä. Materiaali: LDPE, PP Väri: Valkoinen, Musta Sarjanumero: SR1041

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-tiekulma
Image
Type 3
Image
Type 4 - Vaativaan käyttöön
Image
Type 5
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
55 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus T L Väri t Materiaali Tyyppi Osta
0,3545 € - 0,3723 € 7090 Varastossa
40.0 mm
45.0 mm
Valkoinen
LDPE - PIR
4 - Vaativaan käyttöön
0,2149 € - 0,8625 € 223 Varastossa
32.0 mm
55.0 mm
Musta
LDPE
3
0,1834 € - 0,7324 € 200 Varastossa
20.0 mm
45.0 mm
Valkoinen
LDPE
4 - Vaativaan käyttöön
0,1291 € - 0,6462 € 1010 Varastossa
15.0 mm
55.0 mm
Musta
LDPE
3
0,2847 € - 0,7105 € 2957 Varastossa
1.2 mm
32.0 mm
Valkoinen
0.8 mm
LDPE
1
0,0892 € - 0,4449 € 900 Varastossa
6.0 mm
45.0 mm
Musta
LDPE
3
0,1036 € - 0,1152 € 19331 Varastossa
35.0 mm
55.0 mm
Musta
15.0 mm
PP
5
0,3121 € - 1,1377 € 22188 Varastossa
3.0 mm
45.0 mm
Valkoinen
2.0 mm
LDPE
1
0,0977 € - 0,1085 € 150548 Varastossa
6.0 mm
45.0 mm
Musta
LDPE - PIR
3
0,2998 € - 1,0487 € 1963 Varastossa
22.0 mm
45.0 mm
Valkoinen
LDPE
2 - 3-tiekulma
0,0962 € - 0,4819 € 714 Varastossa
10.0 mm
45.0 mm
Musta
LDPE
3
0,1423 € - 0,6393 € 475 Varastossa
20.0 mm
55.0 mm
Musta
LDPE
3
0,1793 € - 0,8118 € 395 Varastossa
25.0 mm
55.0 mm
Musta
LDPE
3
0,1779 € - 0,8022 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.0 mm
55.0 mm
Musta
LDPE
3
0,1369 € - 0,6859 € 10363 Varastossa
18.0 mm
55.0 mm
Musta
LDPE
3
0,0994 € - 0,4969 € 304 Varastossa
12.0 mm
45.0 mm
Musta
LDPE
3
0,0928 € - 0,4641 € 875 Varastossa
8.0 mm
45.0 mm
Musta
LDPE
3
0,1024 € - 0,512 € 1042 Varastossa
4.0 mm
45.0 mm
Musta
LDPE
3
0,1437 € - 0,6475 € 4197 Varastossa
22.0 mm
55.0 mm
Musta
LDPE
3
0,2039 € - 0,8187 € 2525 Varastossa
28.0 mm
55.0 mm
Musta
LDPE
3
  • / 3
Kulmasuojain 4 - Vaativaan käyttöön 40.0 mm LDPE - PIR Valkoinen

10103432

Hinta-alue
0,3723 € - 0,3545 €

Varastotasot
7090 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    45.0 mm
  • T
    40.0 mm
  • Tyyppi
    4 - Vaativaan käyttöön
  • Tyyli
    Heavy Duty Protector
  • Väri
    Valkoinen
Kulmasuojain 3 - Vakiosuojus 32.0 mm LDPE Musta

10361023

Hinta-alue
0,8625 € - 0,2149 €

Varastotasot
223 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    55.0 mm
  • T
    32.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 4 - Vaativaan käyttöön 20.0 mm LDPE Valkoinen

10361061

Hinta-alue
0,7324 € - 0,1834 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    45.0 mm
  • T
    20.0 mm
  • Tyyppi
    4 - Vaativaan käyttöön
  • Tyyli
    Heavy Duty Protector
  • Väri
    Valkoinen
Kulmasuojain 3 - Vakiosuojus 15.0 mm LDPE Musta

10360941

Hinta-alue
0,6462 € - 0,1291 €

Varastotasot
1010 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    55.0 mm
  • T
    15.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 1 - Vakiosuojus 1.2 mm LDPE Valkoinen

10360866

Hinta-alue
0,7105 € - 0,2847 €

Varastotasot
2957 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    32.0 mm
  • T
    1.2 mm
  • t
    0.8 mm
  • Tyyppi
    1
  • Tyyli
    Standard Protector
Kulmasuojain 3 - Vakiosuojus 6.0 mm LDPE Musta

10360903

Hinta-alue
0,4449 € - 0,0892 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    45.0 mm
  • T
    6.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 35.0 mm (PT)

10082027

Hinta-alue
0,1152 € - 0,1036 €

Varastotasot
19331 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    55.0 mm
  • T
    35.0 mm
  • t
    15.0 mm
  • Tyyppi
    5
  • Tyyli
    Expandable Protector
Kulmasuojain 1 - Vakiosuojus 3.0 mm LDPE Valkoinen

10360873

Hinta-alue
1,1377 € - 0,3121 €

Varastotasot
22188 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    45.0 mm
  • T
    3.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Tyyppi
    1
  • Tyyli
    Standard Protector
Kulmasuojain 3 - Vakiosuojus 6.0 mm LDPE - PIR Musta

10074732

Hinta-alue
0,1085 € - 0,0977 €

Varastotasot
150548 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    45.0 mm
  • T
    6.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 2 - 3-tiekulma 22.0 mm LDPE Valkoinen

10360880

Hinta-alue
1,0487 € - 0,2998 €

Varastotasot
1963 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    45.0 mm
  • T
    22.0 mm
  • Tyyppi
    2 - 3-tiekulma
  • Tyyli
    3 Way Corner Protector
  • Väri
    Valkoinen
Kulmasuojain 3 - Vakiosuojus 10.0 mm LDPE Musta

10360927

Hinta-alue
0,4819 € - 0,0962 €

Varastotasot
714 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    45.0 mm
  • T
    10.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 3 - Vakiosuojus 20.0 mm LDPE Musta

10360965

Hinta-alue
0,6393 € - 0,1423 €

Varastotasot
475 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    55.0 mm
  • T
    20.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 3 - Vakiosuojus 25.0 mm LDPE Musta

10360996

Hinta-alue
0,8118 € - 0,1793 €

Varastotasot
395 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    55.0 mm
  • T
    25.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 3 - Vakiosuojus 24.0 mm LDPE Musta

10360989

Hinta-alue
0,8022 € - 0,1779 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • L
    55.0 mm
  • T
    24.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 3 - Vakiosuojus 18.0 mm LDPE Musta

10360958

Hinta-alue
0,6859 € - 0,1369 €

Varastotasot
10363 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    55.0 mm
  • T
    18.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 3 - Vakiosuojus 12.0 mm LDPE Musta

10360934

Hinta-alue
0,4969 € - 0,0994 €

Varastotasot
304 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    45.0 mm
  • T
    12.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 3 - Vakiosuojus 8.0 mm LDPE Musta

10360910

Hinta-alue
0,4641 € - 0,0928 €

Varastotasot
875 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    45.0 mm
  • T
    8.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 3 - Vakiosuojus 4.0 mm LDPE Musta

10360897

Hinta-alue
0,512 € - 0,1024 €

Varastotasot
1042 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    45.0 mm
  • T
    4.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 3 - Vakiosuojus 22.0 mm LDPE Musta

10360972

Hinta-alue
0,6475 € - 0,1437 €

Varastotasot
4197 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    55.0 mm
  • T
    22.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 3 - Vakiosuojus 28.0 mm LDPE Musta

10361009

Hinta-alue
0,8187 € - 0,2039 €

Varastotasot
2525 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    55.0 mm
  • T
    28.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta