Valikko Haku

Kulmasuojat

Varastossa

Corner Protectors are designed to protect sharp, delicate corners during transit and storage. The design ensures a secure, snug fit that is easy to install and remove by simply pushing it into place. Commonly used in industrial, commercial and residential settings.

Käytetään peittämään terävät ja herkät kulmat vaurioilta kuljetuksen ja varastoinnin aikana.Se on helppo asentaa ja irrottaa painamalla sitä.Käytetään yleisesti teollisissa, kaupallisissa ja asuinympäristöissä. Materiaali: LDPE, PP Väri: Valkoinen, Musta Sarjanumero: SR1041

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
55 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus T L Väri t Materiaali Tyyppi Osta
0,2582 € - 0,289 € 45335 Varastossa
30.0 mm
45.0 mm
Valkoinen
LDPE - PIR
4
0,1473 € - 0,1641 € 188230 Varastossa
18.0 mm
55.0 mm
Musta
LDPE - PIR
3
0,1669 € - 0,1866 € 1308 Varastossa
24.0 mm
55.0 mm
Musta
LDPE - PIR
3
0,1073 € - 0,1192 € 48225 Varastossa
10.0 mm
45.0 mm
Musta
LDPE - PIR
3
0,1627 € - 0,1796 € 84500 Varastossa
22.0 mm
55.0 mm
Musta
LDPE - PIR
3
0,1431 € - 0,1585 € 88092 Varastossa
15.0 mm
55.0 mm
Musta
LDPE - PIR
3
0,1002 € - 0,1112 € 244900 Varastossa
6.0 mm
45.0 mm
Musta
LDPE - PIR
3
0,0914 € - 0,456 € 1800 Varastossa
6.0 mm
45.0 mm
Musta
LDPE
3
0,1323 € - 0,6623 € 1010 Varastossa
15.0 mm
55.0 mm
Musta
LDPE
3
0,1824 € - 0,8223 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.0 mm
55.0 mm
Musta
LDPE
3
0,3073 € - 1,0749 € 3913 Varastossa
22.0 mm
45.0 mm
Valkoinen
LDPE
2
0,0986 € - 0,4939 € 714 Varastossa
10.0 mm
45.0 mm
Musta
LDPE
3
0,1403 € - 0,703 € 10263 Varastossa
18.0 mm
55.0 mm
Musta
LDPE
3
0,1838 € - 0,8321 € 795 Varastossa
25.0 mm
55.0 mm
Musta
LDPE
3
0,0951 € - 0,4757 € 1775 Varastossa
8.0 mm
45.0 mm
Musta
LDPE
3
0,3199 € - 1,1661 € 22188 Varastossa
3.0 mm
45.0 mm
Valkoinen
2.0 mm
LDPE
1
0,1473 € - 0,6637 € 4197 Varastossa
22.0 mm
55.0 mm
Musta
LDPE
3
0,2161 € - 0,8644 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
55.0 mm
Musta
LDPE
3
0,2483 € - 0,9991 € 225 Varastossa
47.0 mm
55.0 mm
Musta
LDPE
3
0,1209 € - 0,3634 € 996 Varastossa
35.0 mm
55.0 mm
Musta
15.0 mm
PP
5
  • / 3
Kulmasuojain 4 - Vaativaan käyttöön 30.0 mm LDPE - PIR Valkoinen

10102282

Hinta-alue
0,289 € - 0,2582 €

Varastotasot
45335 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    45.0 mm
  • T
    30.0 mm
  • Tyyppi
    4
  • Tyyli
    Heavy Duty Protector
  • Väri
    Valkoinen
Kulmasuojain 3 - Vakiosuojus 18.0 mm LDPE - PIR Musta

10081914

Hinta-alue
0,1641 € - 0,1473 €

Varastotasot
188230 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    55.0 mm
  • T
    18.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 3 - Vakiosuojus 24.0 mm LDPE - PIR Musta

10081945

Hinta-alue
0,1866 € - 0,1669 €

Varastotasot
1308 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    55.0 mm
  • T
    24.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 3 - Vakiosuojus 10.0 mm LDPE - PIR Musta

10081884

Hinta-alue
0,1192 € - 0,1073 €

Varastotasot
48225 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    45.0 mm
  • T
    10.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 3 - Vakiosuojus 22.0 mm LDPE - PIR Musta

10081938

Hinta-alue
0,1796 € - 0,1627 €

Varastotasot
84500 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    55.0 mm
  • T
    22.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 3 - Vakiosuojus 15.0 mm LDPE - PIR Musta

10081907

Hinta-alue
0,1585 € - 0,1431 €

Varastotasot
88092 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    55.0 mm
  • T
    15.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 3 - Vakiosuojus 6.0 mm LDPE - PIR Musta

10081860

Hinta-alue
0,1112 € - 0,1002 €

Varastotasot
244900 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    45.0 mm
  • T
    6.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 3 - Vakiosuojus 6.0 mm LDPE Musta

10360903

Hinta-alue
0,456 € - 0,0914 €

Varastotasot
1800 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    45.0 mm
  • T
    6.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 3 - Vakiosuojus 15.0 mm LDPE Musta

10360941

Hinta-alue
0,6623 € - 0,1323 €

Varastotasot
1010 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    55.0 mm
  • T
    15.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 3 - Vakiosuojus 24.0 mm LDPE Musta

10360989

Hinta-alue
0,8223 € - 0,1824 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • L
    55.0 mm
  • T
    24.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 2 - 3-tiekulma 22.0 mm LDPE Valkoinen

10360880

Hinta-alue
1,0749 € - 0,3073 €

Varastotasot
3913 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    45.0 mm
  • T
    22.0 mm
  • Tyyppi
    2
  • Tyyli
    3 Way Corner Protector
  • Väri
    Valkoinen
Kulmasuojain 3 - Vakiosuojus 10.0 mm LDPE Musta

10360927

Hinta-alue
0,4939 € - 0,0986 €

Varastotasot
714 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    45.0 mm
  • T
    10.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 3 - Vakiosuojus 18.0 mm LDPE Musta

10360958

Hinta-alue
0,703 € - 0,1403 €

Varastotasot
10263 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    55.0 mm
  • T
    18.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 3 - Vakiosuojus 25.0 mm LDPE Musta

10360996

Hinta-alue
0,8321 € - 0,1838 €

Varastotasot
795 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    55.0 mm
  • T
    25.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 3 - Vakiosuojus 8.0 mm LDPE Musta

10360910

Hinta-alue
0,4757 € - 0,0951 €

Varastotasot
1775 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    45.0 mm
  • T
    8.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 1 - Vakiosuojus 3.0 mm LDPE Valkoinen

10360873

Hinta-alue
1,1661 € - 0,3199 €

Varastotasot
22188 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    45.0 mm
  • T
    3.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Tyyppi
    1
  • Tyyli
    Standard Protector
Kulmasuojain 3 - Vakiosuojus 22.0 mm LDPE Musta

10360972

Hinta-alue
0,6637 € - 0,1473 €

Varastotasot
4197 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    55.0 mm
  • T
    22.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 3 - Vakiosuojus 30.0 mm LDPE Musta

10361016

Hinta-alue
0,8644 € - 0,2161 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • L
    55.0 mm
  • T
    30.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 3 - Vakiosuojus 47.0 mm LDPE Musta

10361054

Hinta-alue
0,9991 € - 0,2483 €

Varastotasot
225 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    55.0 mm
  • T
    47.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 5 - Laajennettava 35.0 mm PP Musta

10361092

Hinta-alue
0,3634 € - 0,1209 €

Varastotasot
996 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    55.0 mm
  • T
    35.0 mm
  • t
    15.0 mm
  • Tyyppi
    5
  • Tyyli
    Expandable Protector