Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Corner Protectors are designed to protect sharp, delicate corners during transit and storage. The design ensures a secure, snug fit that is easy to install and remove by simply pushing it into place. Commonly used in industrial, commercial and residential settings.
Käytetään peittämään terävät ja herkät kulmat vaurioilta kuljetuksen ja varastoinnin aikana.Se on helppo asentaa ja irrottaa painamalla sitä.Käytetään yleisesti teollisissa, kaupallisissa ja asuinympäristöissä. Materiaali: LDPE, PP Väri: Valkoinen, Musta Sarjanumero: SR1041
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | T | L | Väri | t | Materiaali | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,254 € - 0,762 € | 3125 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Musta
|
1.378 in
35.0 mm
|
PP
|
5
|
||
| 0,188 € - 0,7507 € | 200 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Valkoinen
|
|
LDPE
|
4
|
||
| 0,2203 € - 0,884 € | 223 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Musta
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,3634 € - 0,3816 € | 7090 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Valkoinen
|
|
LDPE - PIR
|
4
|
||
| 0,2161 € - 0,8644 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.181 in
30.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Musta
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,0914 € - 0,456 € | 1800 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Musta
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,1323 € - 0,6623 € | 1010 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Musta
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,1824 € - 0,8223 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.945 in
24.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Musta
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,1002 € - 0,1112 € | 83548 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Musta
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,3073 € - 1,0749 € | 3913 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Valkoinen
|
|
LDPE
|
2
|
||
| 0,0986 € - 0,4939 € | 714 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Musta
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,1459 € - 0,6553 € | 475 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Musta
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,1838 € - 0,8321 € | 795 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Musta
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,0951 € - 0,4757 € | 1775 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Musta
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,1403 € - 0,703 € | 10263 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Musta
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,2918 € - 0,7283 € | 2957 Varastossa |
0.047 in
1.2 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Valkoinen
|
0.031 in
0.8 mm
|
LDPE
|
1
|
||
| 0,1018 € - 0,5094 € | 54 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Musta
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,1473 € - 0,6637 € | 4197 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Musta
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,1062 € - 0,1181 € | 16831 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Musta
|
0.591 in
15.0 mm
|
PP
|
5
|
||
| 0,1049 € - 0,5248 € | 942 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Musta
|
|
LDPE
|
3