Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Corner Protectors are designed to protect sharp, delicate corners during transit and storage. The design ensures a secure, snug fit that is easy to install and remove by simply pushing it into place. Commonly used in industrial, commercial and residential settings.
Käytetään peittämään terävät ja herkät kulmat vaurioilta kuljetuksen ja varastoinnin aikana.Se on helppo asentaa ja irrottaa painamalla sitä.Käytetään yleisesti teollisissa, kaupallisissa ja asuinympäristöissä. Materiaali: LDPE, PP Väri: Valkoinen, Musta Sarjanumero: SR1041
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | T | L | Väri | t | Materiaali | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1049 € - 0,1166 € | 45900 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Musta
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,3466 € - 0,3662 € | 4000 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Valkoinen
|
|
LDPE - PIR
|
4
|
||
| 0,1669 € - 0,1866 € | 1308 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Musta
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,1796 € - 0,1992 € | 250 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Musta
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,1473 € - 0,1641 € | 208230 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Musta
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,2582 € - 0,289 € | 45335 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Valkoinen
|
|
LDPE - PIR
|
4
|
||
| 0,3199 € - 1,1661 € | 22188 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Valkoinen
|
0.079 in
2.0 mm
|
LDPE
|
1
|
||
| 0,0951 € - 0,4757 € | 1775 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Musta
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,1403 € - 0,703 € | 10263 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Musta
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,1838 € - 0,8321 € | 795 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Musta
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,1062 € - 0,1181 € | 14331 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Musta
|
0.591 in
15.0 mm
|
PP
|
5
|
||
| 0,0986 € - 0,4939 € | 714 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Musta
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,1459 € - 0,6553 € | 475 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Musta
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,3073 € - 1,0749 € | 3913 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Valkoinen
|
|
LDPE
|
2
|
||
| 0,1002 € - 0,1112 € | 82548 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Musta
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,2918 € - 0,7283 € | 2957 Varastossa |
0.047 in
1.2 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Valkoinen
|
0.031 in
0.8 mm
|
LDPE
|
1
|
||
| 0,0914 € - 0,456 € | 1800 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Musta
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,1323 € - 0,6623 € | 1010 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Musta
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,1824 € - 0,8223 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.945 in
24.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Musta
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,1049 € - 0,5248 € | 942 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Musta
|
|
LDPE
|
3