Valikko Haku

Kulmasuojat

Varastossa

Corner Protectors are designed to protect sharp, delicate corners during transit and storage. The design ensures a secure, snug fit that is easy to install and remove by simply pushing it into place. Commonly used in industrial, commercial and residential settings.

Käytetään peittämään terävät ja herkät kulmat vaurioilta kuljetuksen ja varastoinnin aikana.Se on helppo asentaa ja irrottaa painamalla sitä.Käytetään yleisesti teollisissa, kaupallisissa ja asuinympäristöissä. Materiaali: LDPE, PP Väri: Valkoinen, Musta Sarjanumero: SR1041

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
55 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus T L Väri t Materiaali Tyyppi Osta
0,1049 € - 0,1166 € 45900 Varastossa
8.0 mm
45.0 mm
Musta
LDPE - PIR
3
0,3466 € - 0,3662 € 4000 Varastossa
40.0 mm
45.0 mm
Valkoinen
LDPE - PIR
4
0,1669 € - 0,1866 € 3308 Varastossa
24.0 mm
55.0 mm
Musta
LDPE - PIR
3
0,1796 € - 0,1992 € 250 Varastossa
32.0 mm
55.0 mm
Musta
LDPE - PIR
3
0,1473 € - 0,1641 € 208230 Varastossa
18.0 mm
55.0 mm
Musta
LDPE - PIR
3
0,2582 € - 0,289 € 75335 Varastossa
30.0 mm
45.0 mm
Valkoinen
LDPE - PIR
4
0,3199 € - 1,1661 € 22188 Varastossa
3.0 mm
45.0 mm
Valkoinen
2.0 mm
LDPE
1
0,0951 € - 0,4757 € 1775 Varastossa
8.0 mm
45.0 mm
Musta
LDPE
3
0,1403 € - 0,703 € 10263 Varastossa
18.0 mm
55.0 mm
Musta
LDPE
3
0,1838 € - 0,8321 € 795 Varastossa
25.0 mm
55.0 mm
Musta
LDPE
3
0,1062 € - 0,1181 € 12831 Varastossa
35.0 mm
55.0 mm
Musta
15.0 mm
PP
5
0,0986 € - 0,4939 € 714 Varastossa
10.0 mm
45.0 mm
Musta
LDPE
3
0,1459 € - 0,6553 € 475 Varastossa
20.0 mm
55.0 mm
Musta
LDPE
3
0,3073 € - 1,0749 € 1963 Varastossa
22.0 mm
45.0 mm
Valkoinen
LDPE
2
0,1002 € - 0,1112 € 82548 Varastossa
6.0 mm
45.0 mm
Musta
LDPE - PIR
3
0,2918 € - 0,7283 € 2957 Varastossa
1.2 mm
32.0 mm
Valkoinen
0.8 mm
LDPE
1
0,0914 € - 0,456 € 1800 Varastossa
6.0 mm
45.0 mm
Musta
LDPE
3
0,1323 € - 0,6623 € 1010 Varastossa
15.0 mm
55.0 mm
Musta
LDPE
3
0,1824 € - 0,8223 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.0 mm
55.0 mm
Musta
LDPE
3
0,1049 € - 0,5248 € 942 Varastossa
4.0 mm
45.0 mm
Musta
LDPE
3
  • / 3
Kulmasuojain 3 - Vakiosuojus 8.0 mm LDPE - PIR Musta

10081877

Hinta-alue
0,1166 € - 0,1049 €

Varastotasot
45900 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    45.0 mm
  • T
    8.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 4 - Vaativaan käyttöön 40.0 mm LDPE - PIR Valkoinen

10494424

Hinta-alue
0,3662 € - 0,3466 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    45.0 mm
  • T
    40.0 mm
  • Tyyppi
    4
  • Tyyli
    Heavy Duty Protector
  • Väri
    Valkoinen
Kulmasuojain 3 - Vakiosuojus 24.0 mm LDPE - PIR Musta

10081945

Hinta-alue
0,1866 € - 0,1669 €

Varastotasot
3308 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    55.0 mm
  • T
    24.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 3 - Vakiosuojus 32.0 mm LDPE - PIR Musta

10081983

Hinta-alue
0,1992 € - 0,1796 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    55.0 mm
  • T
    32.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 3 - Vakiosuojus 18.0 mm LDPE - PIR Musta

10081914

Hinta-alue
0,1641 € - 0,1473 €

Varastotasot
208230 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    55.0 mm
  • T
    18.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 4 - Vaativaan käyttöön 30.0 mm LDPE - PIR Valkoinen

10102282

Hinta-alue
0,289 € - 0,2582 €

Varastotasot
75335 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    45.0 mm
  • T
    30.0 mm
  • Tyyppi
    4
  • Tyyli
    Heavy Duty Protector
  • Väri
    Valkoinen
Kulmasuojain 1 - Vakiosuojus 3.0 mm LDPE Valkoinen

10360873

Hinta-alue
1,1661 € - 0,3199 €

Varastotasot
22188 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    45.0 mm
  • T
    3.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Tyyppi
    1
  • Tyyli
    Standard Protector
Kulmasuojain 3 - Vakiosuojus 8.0 mm LDPE Musta

10360910

Hinta-alue
0,4757 € - 0,0951 €

Varastotasot
1775 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    45.0 mm
  • T
    8.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 3 - Vakiosuojus 18.0 mm LDPE Musta

10360958

Hinta-alue
0,703 € - 0,1403 €

Varastotasot
10263 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    55.0 mm
  • T
    18.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 3 - Vakiosuojus 25.0 mm LDPE Musta

10360996

Hinta-alue
0,8321 € - 0,1838 €

Varastotasot
795 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    55.0 mm
  • T
    25.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 35.0 mm (PT)

10082027

Hinta-alue
0,1181 € - 0,1062 €

Varastotasot
12831 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    55.0 mm
  • T
    35.0 mm
  • t
    15.0 mm
  • Tyyppi
    5
  • Tyyli
    Expandable Protector
Kulmasuojain 3 - Vakiosuojus 10.0 mm LDPE Musta

10360927

Hinta-alue
0,4939 € - 0,0986 €

Varastotasot
714 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    45.0 mm
  • T
    10.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 3 - Vakiosuojus 20.0 mm LDPE Musta

10360965

Hinta-alue
0,6553 € - 0,1459 €

Varastotasot
475 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    55.0 mm
  • T
    20.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 2 - 3-tiekulma 22.0 mm LDPE Valkoinen

10360880

Hinta-alue
1,0749 € - 0,3073 €

Varastotasot
1963 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    45.0 mm
  • T
    22.0 mm
  • Tyyppi
    2
  • Tyyli
    3 Way Corner Protector
  • Väri
    Valkoinen
Kulmasuojain 3 - Vakiosuojus 6.0 mm LDPE - PIR Musta

10074732

Hinta-alue
0,1112 € - 0,1002 €

Varastotasot
82548 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    45.0 mm
  • T
    6.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 1 - Vakiosuojus 1.2 mm LDPE Valkoinen

10360866

Hinta-alue
0,7283 € - 0,2918 €

Varastotasot
2957 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    32.0 mm
  • T
    1.2 mm
  • t
    0.8 mm
  • Tyyppi
    1
  • Tyyli
    Standard Protector
Kulmasuojain 3 - Vakiosuojus 6.0 mm LDPE Musta

10360903

Hinta-alue
0,456 € - 0,0914 €

Varastotasot
1800 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    45.0 mm
  • T
    6.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 3 - Vakiosuojus 15.0 mm LDPE Musta

10360941

Hinta-alue
0,6623 € - 0,1323 €

Varastotasot
1010 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    55.0 mm
  • T
    15.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 3 - Vakiosuojus 24.0 mm LDPE Musta

10360989

Hinta-alue
0,8223 € - 0,1824 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • L
    55.0 mm
  • T
    24.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 3 - Vakiosuojus 4.0 mm LDPE Musta

10360897

Hinta-alue
0,5248 € - 0,1049 €

Varastotasot
942 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    45.0 mm
  • T
    4.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta