Valikko Haku

Kuituohjain Suora M3/#6 ruuvi (R)

Kuidun suora ohjain suoraa kulmaa pitkin vetämiseksi. Se voidaan kiinnittää #6 tai M3-ruuvilla.
Essentra tuotenumero:

10312735

Valmistajan tuotenumero:

EFA04-60-001

1778 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 + 2,7335 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

273,35 €

100 x 2,7335 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Sisältää Mikään ei sisälly
Tyyppi Straight
Kiinnitysreikien välinen etäisyys 28.0 mm
Reiän läpimitta 3.6 mm
Koko materiaali Polyamidi 6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Asennustapa Ruuvi
Pakkausten määrä 100
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä