Valikko Haku

Kuitukiinnike - neljänneskierros

Varastossa

These Fibre Brackets help minimize interference and prevent damage or stress on the fibre entering the clip. They securely hold the fiber optic cable in place, preventing fibre from coming loose or shifting during use.

Mounts and unmounts easily and quickly in a standard 19"" rack with a quarter turn. Used for panels and components, including electronics, machinery, and enclosures.

  • Material: Nylon
  • Colour: Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
2 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Neliön mitat Kokonaisleveys Asennustapa Osta
1,0197 € - 1,1047 € 1400 Varastossa
42.7 mm
0.374 in
42.7 mm
Työnnettävä neljänneskierros
1,0197 € - 1,1047 € 46 Varastossa
42.7 mm
0.465 in
42.7 mm
Työnnettävä neljänneskierros
Kuitupidike 42.7 mm (L) Musta

10111758

Hinta-alue
1,1047 € - 1,0197 €

Varastotasot
1400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Työnnettävä neljänneskierros
  • Tyyppi
    Hyllytason pidike
  • Kokonaiskorkeus
    61.4 mm
  • Kokonaispituus
    42.7 mm
Kuitupidike 42.7 mm (L) Musta

10111741

Hinta-alue
1,1047 € - 1,0197 €

Varastotasot
46 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Työnnettävä neljänneskierros
  • Tyyppi
    Hyllytason pidike
  • Kokonaiskorkeus
    61.4 mm
  • Kokonaispituus
    42.7 mm