Valikko Haku

Kuitukela Ruuvi 7.6 mm 43.2 mm Nailon 6/6 Väritön

Optical fibre support base. Constructs a path for spooling fibre optic cables. Designed for use in fibre optic patch panel applications. Center hole is for mounting the base with a #8 screw. Any Richco wire routing device that is designed to snap into a 4.75mm hole and 1.57mm panel can be mounted to this base. Popular options are OFNS, STL, WS and LWS series.
Essentra tuotenumero:

10111772

Valmistajan tuotenumero:

OFSB-4-85-19

2193 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 + 1,5296 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

152,96 €

100 x 1,5296 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Asennustapa Screw, Rivet
Kokonaiskorkeus 7.6 mm
Koko materiaali Polyamidi
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Asennusreikien määrä 5
Pakkausten määrä 100
Säde 43.2 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä