Valikko Haku

Kuitukela Ruuvi 8.0 mm 35.0 mm Nailon 6 Musta

35mm radius fibre reel can be screw mounted. Also can be stacked using EFA04-53-ASS stacking pillar or above board mounted using EFA04-27-ASS. it can hold 15m of 900 micron fibre.
Essentra tuotenumero:

10312865

Valmistajan tuotenumero:

EFA04-76-001

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 + 5,467 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

546,70 €

100 x 5,467 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Sisältää 35 mm radius fibre reel 4 2.5m of 900 micron fibre
Asennustapa Ruuvi
Tyyppi 2
Upotetun reiän koko 4.6 mm
Kokonaiskorkeus 8.0 mm
Koko materiaali Polyamidi 6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Maksimisäilytys 15.0 m of 900.0 Micron Fibre
Asennusreikien määrä 8
Pakkausten määrä 100
Säde 35.0 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä