10312407
EFA04-21-001
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 100 + | 3,909 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Väri | Musta |
|---|---|
| Sisältää | 25 mm radius fibre reel 4 2.5m of 900 micron fibre |
| Asennustapa | Ruuvi |
| Tyyppi | 1 |
| Upotetun reiän koko | 4.6 mm |
| Upotetun reiän koko | 0.181 in |
| Kokonaiskorkeus | 6.35 mm |
| Kokonaiskorkeus | 0.25 in |
| Koko materiaali | Polyamidi 6 |
| Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-0 |
| Maksimisäilytys | 4.5 metriä 900.0 Mikrometrin kuitua |
| Asennusreikien määrä | 8 |
| Pakkausten määrä | 100 |
| Säde | 25.0 mm |
| Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa