Valikko Haku

Kuitukela Liima 3.9 mm 30.0 mm Nailon 6 Musta

30mm radius adhesive mounted fibre reel. Also can be stacked using EFA04-53-ASS stacking pillar or above board mounted using EFA04-27-ASS. it can hold 3m of 900 micron fibre.
Essentra tuotenumero:

10312346

Valmistajan tuotenumero:

EFA04-10-ASS

96 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 + 3,7308 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

373,08 €

100 x 3,7308 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Sisältää EFA04-10-001 with 4 self-adhesive pads
Asennustapa Adhesive
Tyyppi 2 - 3-tiekulma
Upotetun reiän koko 4.6 mm
Kokonaiskorkeus 3.9 mm
Koko materiaali Polyamidi 6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Maksimisäilytys 3.0 metriä 900.0 Mikrometrin kuitua
Asennusreikien määrä 8
Pakkausten määrä 100
Säde 30.0 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä