Valikko Haku

Kuitukela Ruuvi 3.9 mm 30.0 mm Nailon 6 Musta

30mm radius fibre reel can be screw mounted. Also can be stacked using EFA04-53-ASS stacking pillar or above board mounted using EFA04-27-ASS. it can hold 3m of 900 micron fibre.
Essentra tuotenumero:

10312353

Valmistajan tuotenumero:

EFA04-10-001

5628 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 + 4,5189 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

451,89 €

100 x 4,5189 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Sisältää 30 mm radius fibre reel 4 2.5m of 900 micron fibre
Asennustapa Ruuvi
Tyyppi 2
Upotetun reiän koko 4.6 mm
Kokonaiskorkeus 3.9 mm
Koko materiaali Polyamidi 6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Maksimisäilytys 3.0 metriä 900.0 Mikrometrin kuitua
Asennusreikien määrä 8
Pakkausten määrä 100
Säde 30.0 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä