Valikko Haku

Välilevy M10 11.0 32.0 5.0 Ruostumaton teräs

Tätä välikettä käytetään komponenttien välillä oikeaoppisen välyksen, kohdistuksen ja säädettävyyden aikaansaamiseksi. Se kohdistaa komponentit, jotka eivät ole täysin kohtisuoria tai rinnakkaisia, estäen ennenaikaista rasitusta tai kulumista. Käytetään raskaisiin kuormiin M20-kierreko´olla.
Essentra tuotenumero:

20202088

Valmistajan tuotenumero:

20202088

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 11,10 €
5 - 19 9,99 €
20 - 39 8,88 €
40 + 7,77 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

11,10 €

1 x 11,10 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Cıvata İçin M10
d1 11.0
d2 32.0
h 5.0
Materiaali Ruostumaton teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä