Valikko Haku

Korkean lämpötilan kartiotulpat

Varastossa

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Saatavana kiinteänä tulppana tai ontolla ytimellä, joka helpottaa puristusta kierteisissä ja kierteettömissä rei’issä.Nämä uudelleenkäytettävät tulpat on valmistettu korkealaatuisesta korkean lämpötilan silikonimateriaalista tai edullisesta alemman lämpötilan EPDM-materiaalista.Käytetään kemiallisissa-, koneistuskohteissa ja teollisuuslaitteissa. Materiaali: EPDM, Silikoni, TPR Väri: Musta, Väritön, Keltainen, Sininen, Vihreä, Purppura, Oranssi, Vaaleanpunainen, Punainen Sarjanumero: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-tiekulma
Image
Type 3
Image
Type 4 - Vaativaan käyttöön
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
163 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 Väri d2 Materiaali H Sormikieleke Tyyppi Osta
0,1903 € - 0,1903 € 67958 Varastossa
4.8 mm
Musta
8.7 mm
EPDM
15.9 mm
1
0,6188 € - 0,6859 € 1088 Varastossa
7.9 mm
Musta
14.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,9008 € - 1,0008 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.9 mm
Musta
19.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,1132 € - 0,1258 € 4883 Varastossa
1.2 mm
Musta
5.5 mm
EPDM
38.1 mm
1
0,2245 € - 0,2245 € 31915 Varastossa
4.8 mm
Musta
8.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,4038 € - 0,4463 € 19079 Varastossa
7.9 mm
Väritön
14.3 mm
Silikoni
28.6 mm
2 - 3-tiekulma
3,2995 € - 3,2995 € 1031 Varastossa
26.2 mm
Musta
31.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,2122 € - 0,2368 € 65246 Varastossa
3.2 mm
Väritön
6.4 mm
Silikoni
25.4 mm
2 - 3-tiekulma
1,113 € - 1,113 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.1 mm
Väritön
23.5 mm
Silikoni
19.1 mm
3
5,1888 € - 5,1888 € 94 Varastossa
33.3 mm
Musta
41.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,4833 € - 0,5366 € 3822 Varastossa
14.3 mm
Väritön
19.1 mm
Silikoni
14.3 mm
3
43,3594 € - 43,3594 € 3 Varastossa
82.6 mm
Musta
101.6 mm
EPDM
38.1 mm
1
2,1221 € - 2,2316 € Kysy toimitusaikaa täältä
31.8 mm
Väritön
38.9 mm
Silikoni
25.4 mm
3
0,4696 € - 0,5229 € 300 Varastossa
11.1 mm
Väritön
17.5 mm
Silikoni
25.4 mm
2 - 3-tiekulma
5,0519 € - 5,3258 € 111 Varastossa
38.0 mm
Musta
46.0 mm
EPDM
25.0 mm
2 - 3-tiekulma
2,0673 € - 2,0673 € 360 Varastossa
30.2 mm
Väritön
36.5 mm
Silikoni
25.4 mm
3
2,8066 € - 2,8066 € Kysy toimitusaikaa täältä
38.1 mm
Väritön
46.0 mm
Silikoni
25.4 mm
3
0,7434 € - 0,8241 € 8185 Varastossa
11.1 mm
Musta
15.9 mm
EPDM
22.2 mm
1
1,1541 € - 1,2828 € 3944 Varastossa
14.3 mm
Musta
19.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,4148 € - 0,4613 € 2306 Varastossa
11.1 mm
Väritön
15.9 mm
Silikoni
22.2 mm
2 - 3-tiekulma
  • / 9
Kartiomallinen suojatulppa 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm EPDM Musta

10249314

Hinta-alue
0,1903 € - 0,1903 €

Varastotasot
67958 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    BSP
Kartiomallinen suojatulppa 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm EPDM Musta

10249390

Hinta-alue
0,6859 € - 0,6188 €

Varastotasot
1088 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kartiomallinen suojatulppa 15.9 mm 19.8 mm 25.4 mm EPDM Musta

10249444

Hinta-alue
1,0008 € - 0,9008 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    19.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kartiomallinen suojatulppa 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm EPDM Musta

10249284

Hinta-alue
0,1258 € - 0,1132 €

Varastotasot
4883 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Materiaali
    EPDM
Kartiomallinen suojatulppa 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm EPDM Musta

10249321

Hinta-alue
0,2245 € - 0,2245 €

Varastotasot
31915 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kartiomallinen suojatulppa 7.9 mm 14.3 mm 28.6 mm Silikoni Väritön

10249017

Hinta-alue
0,4463 € - 0,4038 €

Varastotasot
19079 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    28.6 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    BSP
Kartiomallinen suojatulppa 26.2 mm 31.8 mm 25.4 mm EPDM Musta

10249499

Hinta-alue
3,2995 € - 3,2995 €

Varastotasot
1031 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    31.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kartiomallinen suojatulppa 3.2 mm 6.4 mm 25.4 mm Silikoni Väritön

10248966

Hinta-alue
0,2368 € - 0,2122 €

Varastotasot
65246 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    UNF
Kartiomallinen suojatulppa 19.0 mm 23.5 mm 19.5 mm Silikoni Väritön

10249062

Hinta-alue
1,113 € - 1,113 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kartiomallinen suojatulppa 33.3 mm 41.3 mm 25.4 mm EPDM Musta

10249529

Hinta-alue
5,1888 € - 5,1888 €

Varastotasot
94 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    41.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Materiaali
    EPDM
Kartiomallinen suojatulppa 14.3 mm 19.1 mm 14.3 mm Silikoni Väritön

10249048

Hinta-alue
0,5366 € - 0,4833 €

Varastotasot
3822 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    UNF
Kartiomallinen suojatulppa 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm EPDM Musta

10249642

Hinta-alue
43,3594 € - 43,3594 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
Kartiomallinen suojatulppa 31.8 mm 38.9 mm 25.4 mm Silikoni Väritön

10249086

Hinta-alue
2,2316 € - 2,1221 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    38.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    UNF
Kartiomallinen suojatulppa 11.1 mm 17.5 mm 25.4 mm Silikoni Väritön

10377536

Hinta-alue
0,5229 € - 0,4696 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    17.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    BSP
Kartiomallinen suojatulppa 38.0 mm 46.0 mm 25.0 mm EPDM Musta

10249697

Hinta-alue
5,3258 € - 5,0519 €

Varastotasot
111 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
Kartiomallinen suojatulppa 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm Silikoni Väritön

10249079

Hinta-alue
2,0673 € - 2,0673 €

Varastotasot
360 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kartiomallinen suojatulppa 38.1 mm 46.0 mm 25.4 mm Silikoni Väritön

10249123

Hinta-alue
2,8066 € - 2,8066 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    38.1 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    BSP
Kartiomallinen suojatulppa 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm EPDM Musta

10249413

Hinta-alue
0,8241 € - 0,7434 €

Varastotasot
8185 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    BSP
Kartiomallinen suojatulppa 14.3 mm 19.1 mm 25.4 mm EPDM Musta

10377550

Hinta-alue
1,2828 € - 1,1541 €

Varastotasot
3944 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kartiomallinen suojatulppa 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm Silikoni Väritön

10249031

Hinta-alue
0,4613 € - 0,4148 €

Varastotasot
2306 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrestandardi
    Metrinen