Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Saatavana kiinteänä tulppana tai ontolla ytimellä, joka helpottaa puristusta kierteisissä ja kierteettömissä rei’issä.Nämä uudelleenkäytettävät tulpat on valmistettu korkealaatuisesta korkean lämpötilan silikonimateriaalista tai edullisesta alemman lämpötilan EPDM-materiaalista.Käytetään kemiallisissa-, koneistuskohteissa ja teollisuuslaitteissa. Materiaali: EPDM, Silikoni, TPR Väri: Musta, Väritön, Keltainen, Sininen, Vihreä, Purppura, Oranssi, Vaaleanpunainen, Punainen Sarjanumero: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d1 | Väri | d2 | Materiaali | H | Sormikieleke | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,2224 € - 16,2224 € | 308 Varastossa |
2.437 in
61.9 mm
|
Väritön
|
2.953 in
75.0 mm
|
Silikoni
|
1.374 in
34.9 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
| 0,8251 € - 0,9177 € | 19316 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
Väritön
|
0.799 in
20.3 mm
|
Silikoni
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
3
|
||
| 0,4097 € - 0,4518 € | 25889 Varastossa |
0.311 in
7.9 mm
|
Väritön
|
0.563 in
14.3 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 0,2259 € - 0,2512 € | 33536 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
Väritön
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silikoni
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
2
|
||
| 0,1599 € - 0,1782 € | 135024 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
Väritön
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silikoni
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 10,5249 € - 11,7177 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.252 in
82.6 mm
|
Väritön
|
4 in
101.6 mm
|
Silikoni
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
3
|
||
| 3,0452 € - 3,1995 € | 12082 Varastossa |
1.626 in
41.3 mm
|
Väritön
|
1.969 in
50.0 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 4,5327 € - 4,5327 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.126 in
54.0 mm
|
Väritön
|
2.5 in
63.5 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 2,3295 € - 2,4558 € | 543 Varastossa |
1.311 in
33.3 mm
|
Väritön
|
1.626 in
41.3 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 9,6128 € - 9,6128 € | 50 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Väritön
|
2.48 in
63.0 mm
|
Silikoni
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 4,7432 € - 4,9958 € | 150 Varastossa |
1.22 in
31.0 mm
|
Väritön
|
1.535 in
39.0 mm
|
Silikoni
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,4238 € - 0,4701 € | 12170 Varastossa |
0.406 in
10.3 mm
|
Väritön
|
0.594 in
15.1 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 1,7822 € - 1,8804 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.063 in
27.0 mm
|
Väritön
|
1.315 in
33.4 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 1,2068 € - 1,3415 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.78 in
19.8 mm
|
Väritön
|
1 in
25.4 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,1655 € - 0,1655 € | 47577 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
Väritön
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silikoni
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 0,2413 € - 0,268 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.252 in
6.4 mm
|
Musta
|
0.374 in
9.5 mm
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
1
|
||
| 0,1129 € - 0,1255 € | 103225 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
Musta
|
0.252 in
6.4 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 0,4785 € - 0,5304 € | 6312 Varastossa |
0.343 in
8.7 mm
|
Musta
|
0.469 in
11.9 mm
|
EPDM
|
0.811 in
20.6 mm
|
|
1
|
||
| 0,762 € - 0,8447 € | 9085 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
Musta
|
0.626 in
15.9 mm
|
EPDM
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
1
|
||
| 1,183 € - 1,3149 € | 2544 Varastossa |
0.563 in
14.3 mm
|
Musta
|
0.752 in
19.1 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1