High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Saatavana kiinteänä tulppana tai ontolla ytimellä, joka helpottaa puristusta kierteisissä ja kierteettömissä rei’issä.Nämä uudelleenkäytettävät tulpat on valmistettu korkealaatuisesta korkean lämpötilan silikonimateriaalista tai edullisesta alemman lämpötilan EPDM-materiaalista.Käytetään kemiallisissa-, koneistuskohteissa ja teollisuuslaitteissa. Materiaali: EPDM, Silikoni, TPR Väri: Musta, Väritön, Keltainen, Sininen, Vihreä, Purppura, Oranssi, Vaaleanpunainen, Punainen Sarjanumero: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d1 | Väri | d2 | Materiaali | H | Sormikieleke | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,506 € - 1,506 € | 11195 Varastossa |
0.752 in
19.1 mm
|
Musta
|
0.925 in
23.5 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 3,3679 € - 3,5459 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.22 in
31.0 mm
|
Musta
|
1.535 in
39.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 2,5602 € - 2,6971 € | 2682 Varastossa |
0.937 in
23.8 mm
|
Musta
|
1.098 in
27.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 7,2562 € - 7,6395 € | 1398 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Musta
|
2.48 in
63.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 4,696 € - 4,696 € | 2088 Varastossa |
1.252 in
31.8 mm
|
Musta
|
1.531 in
38.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,0546 € - 0,0683 € | 84946 Varastossa |
0.024 in
0.6 mm
|
Musta
|
0.079 in
2.0 mm
|
EPDM
|
1.331 in
33.8 mm
|
|
|
||
| 6,4895 € - 6,4895 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.5 in
38.1 mm
|
Musta
|
1.811 in
46.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,3915 € - 0,4353 € | 43307 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
Musta
|
0.437 in
11.1 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 6,1472 € - 6,1472 € | 215 Varastossa |
1.469 in
37.3 mm
|
Musta
|
1.752 in
44.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 4,1894 € - 4,4085 € | 1444 Varastossa |
1.417 in
36.0 mm
|
Musta
|
1.693 in
43.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 9,5837 € - 9,5837 € | 1100 Varastossa |
1.874 in
47.6 mm
|
Musta
|
2.205 in
56.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,0635 € - 0,0794 € | 48498 Varastossa |
0.024 in
0.6 mm
|
Musta
|
0.079 in
2.0 mm
|
EPDM
|
2.083 in
52.9 mm
|
|
|
||
| 11,2813 € - 11,2813 € | 72 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Musta
|
2.469 in
62.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 34,9394 € - 34,9394 € | 20 Varastossa |
3 in
76.2 mm
|
Musta
|
3.5 in
88.9 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1
|
||
| 0,7502 € - 0,8365 € | 100 Varastossa |
0.406 in
10.3 mm
|
Musta
|
0.594 in
15.1 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,7201 € - 0,7995 € | 6780 Varastossa |
0.563 in
14.3 mm
|
Musta
|
0.752 in
19.1 mm
|
EPDM
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa