Decorative Screw Covers are designed to cover exposed screw heads. Provides a clean appearance, with decorative appeal. The adhesive backing makes installation simple; they snap securely over the screw head. Available in different colours. Used in applications, including furniture and automobile design.
Materiaali: ABS Väri: Alumiini, Wenge, Tumma tammi, Mänty, Saksanpähkinä, Mahonki, Tuhka, Pyökki, Kirsikka, Harmaa, Musta, Kerma, Valkoinen, Vaalea tammi, Ristikko Sarjanumero: SR1600
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Väri | Määrä alustaa kohden | D | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0846 € - 0,1057 € | 3400 Varastossa |
Tumma tammi
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 11255 Varastossa |
Kirsikka
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 5000 Varastossa |
Saksanpähkinä
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
| 0,0508 € - 0,0633 € | 36000 Varastossa |
Alumiini
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 990 Varastossa |
Wenge
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
| 2010 Varastossa |
Kerma
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
| 0,0508 € - 0,0633 € | 8880 Varastossa |
Pyökki
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Mänty
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
| 0,0846 € - 0,1057 € | 1800 Varastossa |
Valkoinen
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0508 € - 0,0633 € | 25000 Varastossa |
Valkoinen
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 2800 Varastossa |
Kirsikka
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
| 0,0846 € - 0,1057 € | 43808 Varastossa |
Musta
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0846 € - 0,1057 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Tuhka
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0508 € - 0,0633 € | 10000 Varastossa |
Vaalea tammi
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,0508 € - 0,0633 € | 11000 Varastossa |
Tumma tammi
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 9000 Varastossa |
Tuhka
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
| 0,0508 € - 0,0633 € | 63098 Varastossa |
Musta
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Ristikko
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Mahonki
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Wenge
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa