Valikko Haku

Koneruuvit - ura

Varastossa

These slotted cheese Machine Screws have a deep head with a recess and a smooth bearing surface. They may be tightened with a screwdriver or other tools and have high precision and driving capacity.

It is easy to install and remove and provides a strong and long-lasting grip, preventing the screw from sliding. These are appropriate for applications where the head is not visible. Used in residential appliances, automotive, fixing electrical components and machinery construction.

  • Material: PP, PVDF, Nylon, PA
  • Colour: Natural, Black

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
333 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,1798 € - 0,222 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8 x 1.25
10.0 mm
Urallinen kanta
0,0989 € - 0,1221 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6 x 1.0
60.0 mm
Urallinen kanta
0,0355 € - 0,0438 € 1000 Varastossa
M4 x 0.7
8.0 mm
Urallinen kanta
0,0361 € - 0,0446 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4 x 0.7
16.0 mm
Urallinen kanta
0,1546 € - 0,1909 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10 x 1.5
25.0 mm
Urallinen kanta
0,0488 € - 0,0603 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6 x 1.0
40.0 mm
Urallinen kanta
0,0907 € - 0,112 € 997 Varastossa
M6 x 1.0
30.0 mm
Urallinen kanta
0,1837 € - 0,2268 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8 x 1.25
16.0 mm
Urallinen kanta
0,0666 € - 0,0822 € 700 Varastossa
M6 x 1.0
35.0 mm
Urallinen kanta
0,0353 € - 0,0436 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3.5 x 0.6
20.0 mm
Urallinen kanta
0,1576 € - 0,1946 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6 x 1.0
75.0 mm
Urallinen kanta
0,1884 € - 0,2325 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8 x 1.25
35.0 mm
Urallinen kanta
0,0323 € - 0,0399 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2 x 0.4
6.0 mm
Urallinen kanta
0,0335 € - 0,0414 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5 x 0.45
16.0 mm
Urallinen kanta
0,0332 € - 0,041 € 590 Varastossa
M3 x 0.5
12.0 mm
Urallinen kanta
0,0395 € - 0,0488 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5 x 0.8
12.0 mm
Urallinen kanta
0,032 € - 0,0395 € 2000 Varastossa
M2.5 x 0.45
4.0 mm
Urallinen kanta
0,0326 € - 0,0403 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3 x 0.5
8.0 mm
Urallinen kanta
0,0323 € - 0,0399 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3 x 0.5
6.0 mm
Urallinen kanta
0,0354 € - 0,0437 € 1000 Varastossa
M4 x 0.7
6.0 mm
Urallinen kanta
  • / 17
Ruuvi Urallinen kanta M8 x 1.25 10.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10399774

Hinta-alue
0,222 € - 0,1798 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M8 x 1.25
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6 x 1.0 60.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10399132

Hinta-alue
0,1221 € - 0,0989 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.9 mm
  • Kierteen pituus
    60.0 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M4 x 0.7 8.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10397923

Hinta-alue
0,0438 € - 0,0355 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.6 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M4 x 0.7
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M4 x 0.7 16.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10397954

Hinta-alue
0,0446 € - 0,0361 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.6 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M4 x 0.7
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M10 x 1.5 25.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10400067

Hinta-alue
0,1909 € - 0,1546 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    15.6 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M10 x 1.5
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6 x 1.0 40.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10399125

Hinta-alue
0,0603 € - 0,0488 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.9 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6 x 1.0 30.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10399101

Hinta-alue
0,112 € - 0,0907 €

Varastotasot
997 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.9 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M8 x 1.25 16.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10399781

Hinta-alue
0,2268 € - 0,1837 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M8 x 1.25
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6 x 1.0 35.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10399118

Hinta-alue
0,0822 € - 0,0666 €

Varastotasot
700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.9 mm
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M3.5 x 0.6 20.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10397541

Hinta-alue
0,0436 € - 0,0353 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    6.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M3.5 x 0.6
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6 x 1.0 75.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10399149

Hinta-alue
0,1946 € - 0,1576 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.9 mm
  • Kierteen pituus
    75.0 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M8 x 1.25 35.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10399798

Hinta-alue
0,2325 € - 0,1884 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
  • Kierrekoko
    M8 x 1.25
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M2 x 0.4 6.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10396582

Hinta-alue
0,0399 € - 0,0323 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    3.8 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M2 x 0.4
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M2.5 x 0.45 16.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10396773

Hinta-alue
0,0414 € - 0,0335 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M2.5 x 0.45
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M3 x 0.5 12.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10396957

Hinta-alue
0,041 € - 0,0332 €

Varastotasot
590 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M3 x 0.5
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M5 x 0.8 12.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10398487

Hinta-alue
0,0488 € - 0,0395 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M5 x 0.8
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M2.5 x 0.45 4.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10396735

Hinta-alue
0,0395 € - 0,032 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Kierteen pituus
    4.0 mm
  • Kierrekoko
    M2.5 x 0.45
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M3 x 0.5 8.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10396933

Hinta-alue
0,0403 € - 0,0326 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M3 x 0.5
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M3 x 0.5 6.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10396926

Hinta-alue
0,0399 € - 0,0323 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M3 x 0.5
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M4 x 0.7 6.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10397916

Hinta-alue
0,0437 € - 0,0354 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.6 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M4 x 0.7
  • Väri
    Väritön