These slotted cheese Machine Screws have a deep head with a recess and a smooth bearing surface. They may be tightened with a screwdriver or other tools and have high precision and driving capacity.
It is easy to install and remove and provides a strong and long-lasting grip, preventing the screw from sliding. These are appropriate for applications where the head is not visible. Used in residential appliances, automotive, fixing electrical components and machinery construction.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2343 € - 0,2624 € | 15200 Varastossa |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,2483 € - 0,2778 € | 23160 Varastossa |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,2666 € - 0,2961 € | 13882 Varastossa |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0822 € - 0,0961 € | 3633 Varastossa |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,2961 € - 0,3297 € | 17900 Varastossa |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,4224 € - 0,4687 € | 3600 Varastossa |
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1066 € - 0,1246 € | 2151 Varastossa |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1685 € - 0,177 € | 6370 Varastossa |
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,3512 € - 0,3696 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,2189 € - 0,2427 € | 1293 Varastossa |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0947 € - 0,1106 € | 19584 Varastossa |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1337 € - 0,1557 € | 20498 Varastossa |
M5
|
1.969 in
50.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,3073 € - 0,3424 € | 21450 Varastossa |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0797 € - 0,0933 € | 42755 Varastossa |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1271 € - 0,1487 € | 8000 Varastossa |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0719 € - 0,0841 € | 24467 Varastossa |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,194 € - 0,2039 € | 16520 Varastossa |
M6
|
2.362 in
60.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,2337 € - 0,2464 € | 3500 Varastossa |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,2175 € - 0,2413 € | 26964 Varastossa |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1062 € - 0,1243 € | 52098 Varastossa |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa