Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These slotted cheese Machine Screws have a deep head with a recess and a smooth bearing surface. They may be tightened with a screwdriver or other tools and have high precision and driving capacity.
It is easy to install and remove and provides a strong and long-lasting grip, preventing the screw from sliding. These are appropriate for applications where the head is not visible. Used in residential appliances, automotive, fixing electrical components and machinery construction.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0346 € - 0,0427 € | 714 Varastossa |
M2
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1552 € - 0,1916 € | 500 Varastossa |
M6 x 1.0
|
2.756 in
70.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0346 € - 0,0427 € | 488 Varastossa |
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0382 € - 0,0472 € | 1033 Varastossa |
M3
|
1.654 in
42.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0349 € - 0,0431 € | 31000 Varastossa |
M2
|
0.984 in
25.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0349 € - 0,0431 € | 23902 Varastossa |
M2.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0334 € - 0,0413 € | 22490 Varastossa |
M2.5 x 0.45
|
0.315 in
8.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0334 € - 0,0413 € | 19900 Varastossa |
M2
|
0.315 in
8.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0343 € - 0,0424 € | 1950 Varastossa |
M2 x 0.4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,034 € - 0,042 € | 9996 Varastossa |
M2.5 x 0.45
|
0.472 in
12.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,034 € - 0,042 € | 12000 Varastossa |
M2
|
0.472 in
12.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0328 € - 0,0405 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0498 € - 0,0615 € | 42074 Varastossa |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1922 € - 0,2133 € | 20588 Varastossa |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1978 € - 0,2189 € | 34823 Varastossa |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0923 € - 0,1079 € | 6000 Varastossa |
M6
|
0.256 in
6.5 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0525 € - 0,0614 € | 23395 Varastossa |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0426 € - 0,0499 € | 25094 Varastossa |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1202 € - 0,1406 € | 7493 Varastossa |
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,2961 € - 0,3297 € | 17700 Varastossa |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Urallinen kanta