Valikko Haku

Ruuvi Urallinen kanta M3x0.5 mm 10.0 mm PVDF Väritön

Essentra tuotenumero:

10401637

Valmistajan tuotenumero:

539031000046

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
25 - 99 1,1541 €
100 - 249 0,7776 €
250 + 0,6585 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa useita 25

Kokonaishinta:

28,85 €

25 x 1,1541 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan läpimitta 5.5 mm
Kannan korkeus 2.0 mm
Kierteen pituus 10.0 mm
Kierrekoko M3
Väri Väritön
Materiaali PVDF
Avaintyyppi Urallinen kanta
Ruuvityyppi Koneruuvi
Standardit DIN, ISO, UL
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä