Valikko Haku

Ruuvi Urallinen kanta M8 10.0 mm Nailon Musta

Essentra tuotenumero:

10401484

Valmistajan tuotenumero:

536033059902

3500 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 0,5161 €
500 - 999 0,3942 €
1000 + 0,3162 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

51,61 €

100 x 0,5161 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan läpimitta 13.0 mm
Kannan korkeus 5.0 mm
Kierteen pituus 10.0 mm
Kierrekoko M8
Väri Musta
Materiaali Nailon
Avaintyyppi Urallinen kanta
Ruuvityyppi Koneruuvi
Standardit RoHS-, DIN, ISO
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä