Valikko Haku

Ruuvi Urallinen kanta M4 16.0 mm Nailon Musta

Talttapääruuvit on valmistettu muovatusta nailonista 6/6, ja niissä on pyöreä koholla oleva pää.
Essentra tuotenumero:

10401088

Valmistajan tuotenumero:

536017059902

500 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 499 0,1451 €
500 - 999 0,136 €
1000 + 0,105 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

36,28 €

250 x 0,1451 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan läpimitta 7.0 mm
Kannan korkeus 2.6 mm
Kierteen pituus 16.0 mm
Kierrekoko M4
Väri Musta
Materiaali Nailon
Avaintyyppi Urallinen kanta
Ruuvityyppi Koneruuvi
Standardit RoHS-, DIN, ISO
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä