Valikko Haku

Ruuvi Urallinen kanta M3 35.0 mm Nailon Väritön

Essentra tuotenumero:

10400999

Valmistajan tuotenumero:

536014000002

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 499 0,2259 €
500 - 999 0,2118 €
1000 + 0,1641 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

56,48 €

250 x 0,2259 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan läpimitta 6.0 mm
Kannan korkeus 2.4 mm
Kierteen pituus 35.0 mm
Kierrekoko M3
Väri Väritön
Materiaali Nailon
Avaintyyppi Urallinen kanta
Ruuvityyppi Koneruuvi
Standardit RoHS-, DIN, ISO
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä