Valikko Haku

Ruuvi Urallinen kanta M3 10.0 mm Nailon Väritön

Essentra tuotenumero:

10400906

Valmistajan tuotenumero:

536011000002

173 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 499 0,1473 €
500 - 999 0,137 €
1000 + 0,1058 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

36,83 €

250 x 0,1473 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan läpimitta 5.5 mm
Kannan korkeus 2.0 mm
Kierteen pituus 10.0 mm
Kierrekoko M3
Väri Väritön
Materiaali Nailon
Avaintyyppi Urallinen kanta
Ruuvityyppi Koneruuvi
Standardit RoHS-, DIN, ISO
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä