Valikko Haku

Ruuvi Urallinen kanta M5 x 0.8 16.0 mm Nailon 6/6 Väritön

Tämä lovettu urakantaruuvi on valmistettu värittömästä nailonista ja täysin kierteytetty. Sitä käytetään monella alalla ja monessa käyttökohteessa. Katso standardit ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 vain ohjeistukseksi
Essentra tuotenumero:

10398494

Valmistajan tuotenumero:

50M050080D016

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,0506 €
5000 - 19999 0,0456 €
20000 + 0,041 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

50,60 €

1000 x 0,0506 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan läpimitta 8.5 mm
Kannan korkeus 3.3 mm
Kierteen pituus 16.0 mm
Kierrekoko M5 x 0.8
Väri Väritön
Materiaali Nailon 6/6
Avaintyyppi Urallinen kanta
Ruuvityyppi Koneruuvi
Standardit REACH, RoHS, UL
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä