Valikko Haku

Koneruuvit - upotettava

Varastossa

Countersunk machine screws have a flat head with a tapered bottom, allowing the screw to rest flush with the surface of the material to which it is fastened, making them excellent for situations where the head is not visible. This keeps the skin and clothes from snagging.

Usually threaded down the shaft and may be tightened with a screwdriver or equivalent equipment. It is simple to install and remove, providing a tidy and visually pleasing finish while remaining useful. They are long-lasting, corrosion-resistant, and lightweight. Used in applications such as handrails, furniture and lighting fixtures.

  • Material: Stainless Steel, Mild Steel, Nylon, PVDF, PP, PPS, Reny, PEEK, PA
  • Colour: Natural, White, Black, Beige, Light Brown, Tan
  • Material Flammability Standard: , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1967

Sarjanumero: SR1967

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
491 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Väri Tekniset tiedot Materiaali Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,0435 € - 0,0578 € 34000 Varastossa
M2
Väritön
NF E 25-123
Nailon
20.0 mm
Urallinen kanta
0,1866 € - 0,3396 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Väritön
DIN 963
Nailon
6.0 mm
Urallinen kanta
0,3325 € - 1,1366 € 75 Varastossa
M8
Musta
DIN 963
Nailon
20.0 mm
Urallinen kanta
0,4897 € - 1,6699 € 910 Varastossa
M8
Väritön
DIN 963
Nailon
40.0 mm
Urallinen kanta
0,8139 € - 2,3856 € 1050 Varastossa
M10
Väritön
DIN 963
Nailon
25.0 mm
Urallinen kanta
0,1571 € - 0,2876 € 500 Varastossa
M5
Väritön
DIN 963
Nailon
8.0 mm
Urallinen kanta
0,1571 € - 0,2876 € 600 Varastossa
M5
Väritön
DIN 963
Nailon
16.0 mm
Urallinen kanta
0,1754 € - 0,3213 € 3124 Varastossa
M5
Väritön
DIN 963
Nailon
25.0 mm
Urallinen kanta
0,8139 € - 2,3856 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
Väritön
DIN 963
Nailon
35.0 mm
Urallinen kanta
0,2063 € - 0,3774 € 900 Varastossa
M5
Väritön
DIN 963
Nailon
40.0 mm
Urallinen kanta
0,1286 € - 0,1782 € 100 Varastossa
M4
Väritön
DIN 963
Nailon
10.0 mm
Urallinen kanta
0,1073 € - 0,1698 € 355 Varastossa
M3
Väritön
DIN 963
Nailon
25.0 mm
Urallinen kanta
0,1356 € - 0,1754 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Väritön
DIN 963
Nailon
16.0 mm
Urallinen kanta
0,1698 € - 0,3115 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Musta
DIN 963
Nailon
10.0 mm
Urallinen kanta
0,1459 € - 0,2006 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
Väritön
DIN 963
Nailon
5.0 mm
Urallinen kanta
0,8139 € - 2,3856 € 211 Varastossa
M10
Väritön
DIN 963
Nailon
30.0 mm
Urallinen kanta
0,5473 € - 1,8804 € 3800 Varastossa
M8
Väritön
DIN 963
Nailon
50.0 mm
Urallinen kanta
0,1459 € - 0,2006 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
Väritön
DIN 963
Nailon
4.0 mm
Urallinen kanta
0,5473 € - 1,8804 € 75 Varastossa
M8
Musta
DIN 963
Nailon
50.0 mm
Urallinen kanta
0,1272 € - 0,1768 € 500 Varastossa
M3
Musta
DIN 963
Nailon
9.0 mm
Urallinen kanta
  • / 25
Ruuvi Urallinen kanta M2 20.0 mm Nailon Väritön

10396605

Hinta-alue
0,0578 € - 0,0435 €

Varastotasot
34000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    1.2 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M5 6.0 mm Nailon Väritön

10330227

Hinta-alue
0,3396 € - 0,1866 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M8 20.0 mm Nailon Musta

10330562

Hinta-alue
1,1366 € - 0,3325 €

Varastotasot
75 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    4.7 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M8 40.0 mm Nailon Väritön

10330609

Hinta-alue
1,6699 € - 0,4897 €

Varastotasot
910 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    4.7 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M10 25.0 mm Nailon Väritön

10330647

Hinta-alue
2,3856 € - 0,8139 €

Varastotasot
1050 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M5 8.0 mm Nailon Väritön

10330234

Hinta-alue
0,2876 € - 0,1571 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M5 16.0 mm Nailon Väritön

10330272

Hinta-alue
0,2876 € - 0,1571 €

Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M5 25.0 mm Nailon Väritön

10330319

Hinta-alue
0,3213 € - 0,1754 €

Varastotasot
3124 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M10 35.0 mm Nailon Väritön

10330661

Hinta-alue
2,3856 € - 0,8139 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M5 40.0 mm Nailon Väritön

10330357

Hinta-alue
0,3774 € - 0,2063 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M4 10.0 mm Nailon Väritön

10330098

Hinta-alue
0,1782 € - 0,1286 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.2 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M3 25.0 mm Nailon Väritön

10330050

Hinta-alue
0,1698 € - 0,1073 €

Varastotasot
355 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M4 16.0 mm Nailon Väritön

10330135

Hinta-alue
0,1754 € - 0,1356 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.2 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M6 10.0 mm Nailon Musta

10330395

Hinta-alue
0,3115 € - 0,1698 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M2 5.0 mm Nailon Väritön

10329801

Hinta-alue
0,2006 € - 0,1459 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    1.2 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M10 30.0 mm Nailon Väritön

10330654

Hinta-alue
2,3856 € - 0,8139 €

Varastotasot
211 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M8 50.0 mm Nailon Väritön

10330616

Hinta-alue
1,8804 € - 0,5473 €

Varastotasot
3800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    4.7 mm
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M2.5 4.0 mm Nailon Väritön

10329863

Hinta-alue
0,2006 € - 0,1459 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kierteen pituus
    4.0 mm
  • Kierrekoko
    M2.5
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M8 50.0 mm Nailon Musta

10330623

Hinta-alue
1,8804 € - 0,5473 €

Varastotasot
75 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    4.7 mm
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M3 9.0 mm Nailon Musta

10329979

Hinta-alue
0,1768 € - 0,1272 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierteen pituus
    9.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Ei pinnoitetta