Valikko Haku

Ruuvi Ristipäinen kanta M10 x 1.5 15.0 mm Nailon 6/6 Väritön

Värittömästi nailonista valmistettu ristipäinen uppokantaruuvi on kevyt kiinnike, jolla on lukuisia käyttökohteita eri aloilla. Nailon takaa mekaanisen lujuuden ja eristysominaisuuksien hyvän tasapainon.
Essentra tuotenumero:

10299111

Valmistajan tuotenumero:

50M100150I020

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 2499 0,2541 €
2500 - 9999 0,2287 €
10000 + 0,2058 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

127,05 €

500 x 0,2541 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan minimihalkaisija 17.8 mm
Kannan maksimihalkaisija 20.0 mm
Kannan korkeus 5.0 mm
Kierteen pituus 15.0 mm
Kierrekoko M10 x 1.5
Väri Väritön
Avaintyyppi Ristipäinen kanta
Ruuvityyppi Koneruuvi
Kannan tyyppi Litteä uppokanta
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä