Valikko Haku

Ruuvi Ristipäinen kanta M6 Reny Väritön

Vakiomallinen koneruuvi uppokannalla ja ristipäällä. Valmistettu UL-luokitellusta muovista.
Essentra tuotenumero:

10342732

Valmistajan tuotenumero:

1440043

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
25 - 124 3,8015 €
125 - 249 3,5889 €
250 + 3,3762 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa useita 25

Kokonaishinta:

95,04 €

25 x 3,8015 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M6
Väri Väritön
Avaintyyppi Ristipäinen kanta
Ruuvityyppi Koneruuvi
Kannan tyyppi Uppokanta
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 HB
Tekniset tiedot UL94 HB
Tullinimike 3926909790
Tekniset tiedot UL94 HB

Tuote 1440043 korvaa:

Musta Reny Ristipäinen Uppokanta Koneruuvi - Kierrekoko M6; Kierteen pituus 30.0 mm | 1.181 in; Kannan läpimitta 12.0 mm | 0.472 in;
Essentra tuotenumero: 10587928
Valmistajan tuotenumero: 1440076

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä