Valikko Haku

Ruuvi Ristipäinen kanta M6 Reny Väritön

Vakiomallinen koneruuvi uppokannalla ja ristipäällä. Valmistettu UL-luokitellusta muovista.
Essentra tuotenumero:

10342701

Valmistajan tuotenumero:

1440040

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 249 2,6584 €
250 - 499 2,5122 €
500 + 2,366 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

132,92 €

50 x 2,6584 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M6
Väri Väritön
Avaintyyppi Ristipäinen kanta
Ruuvityyppi Koneruuvi
Kannan tyyppi Uppokanta
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 HB
Tekniset tiedot UL94 HB
Tullinimike 3926909790
Tekniset tiedot UL94 HB

Tuote 1440040 korvaa:

Musta Reny Ristipäinen Uppokanta Koneruuvi - Kierrekoko M6; Kierteen pituus 15.0 mm | 0.591 in; Kannan läpimitta 12.0 mm | 0.472 in;
Essentra tuotenumero: 10587898
Valmistajan tuotenumero: 1440073

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä