Valikko Haku

Ruuvi Ristipäinen kanta M5 Reny Väritön

Vakiomallinen koneruuvi uppokannalla ja ristipäällä. Valmistettu UL-luokitellusta muovista.
Essentra tuotenumero:

10342633

Valmistajan tuotenumero:

1440033

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 1,1005 €
500 - 999 1,0394 €
1000 + 0,9783 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

110,05 €

100 x 1,1005 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M5
Väri Väritön
Avaintyyppi Ristipäinen kanta
Ruuvityyppi Koneruuvi
Kannan tyyppi Uppokanta
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 HB
Tekniset tiedot UL94 HB
Tullinimike 3926909790
Tekniset tiedot UL94 HB

Tuote 1440033 korvaa:

Musta Reny Ristipäinen Uppokanta Koneruuvi - Kierrekoko M5; Kierteen pituus 10.0 mm | 0.394 in; Kannan läpimitta 10.0 mm | 0.394 in;
Essentra tuotenumero: 10587829
Valmistajan tuotenumero: 1440066

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä