Valikko Haku

Ruuvi Ristipäinen kanta M4 Reny Väritön

Vakiomallinen koneruuvi uppokannalla ja ristipäällä. Valmistettu UL-luokitellusta muovista.
Essentra tuotenumero:

10342602

Valmistajan tuotenumero:

1440030

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 1,3292 €
500 - 999 1,2547 €
1000 + 1,1803 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

132,92 €

100 x 1,3292 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M4
Väri Väritön
Avaintyyppi Ristipäinen kanta
Ruuvityyppi Koneruuvi
Kannan tyyppi Uppokanta
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 HB
Tekniset tiedot UL94 HB
Tullinimike 3926909790
Tekniset tiedot UL94 HB

Tuote 1440030 korvaa:

Musta Reny Ristipäinen Uppokanta Koneruuvi - Kierrekoko M4; Kierteen pituus 15.0 mm | 0.591 in; Kannan läpimitta 8.0 mm | 0.315 in;
Essentra tuotenumero: 10587799
Valmistajan tuotenumero: 1440063

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä