Valikko Haku

Ruuvi Urallinen kanta M6 56.7 mm Nailon 6/6 Musta

Essentra tuotenumero:

10051665

Valmistajan tuotenumero:

0100540001VR

5743 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,5739 €
1000 - 1999 0,5458 €
2000 + 0,5178 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

57,39 €

100 x 0,5739 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan korkeus 3.3 mm
Kierteen pituus 56.7 mm
Kierrekoko M6
Väri Musta
Avaintyyppi Urallinen kanta
Ruuvityyppi Koneruuvi
Kannan tyyppi Litteä uppokanta
Tekniset tiedot DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
Tullinimike 3926909790
Tekniset tiedot ISO 2009
Tekniset tiedot DIN 963
Tekniset tiedot NF E 25-123

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä