Valikko Haku

Ruuvi Urallinen kanta M6 26.7 mm Nailon 6/6 Musta

Essentra tuotenumero:

10051573

Valmistajan tuotenumero:

0100500001VR

22349 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,3185 €
1000 - 1999 0,3031 €
2000 + 0,2876 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

31,85 €

100 x 0,3185 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan korkeus 3.3 mm
Kierteen pituus 26.7 mm
Kierrekoko M6
Väri Musta
Avaintyyppi Urallinen kanta
Ruuvityyppi Koneruuvi
Kannan tyyppi Litteä uppokanta
Tekniset tiedot DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
Tullinimike 3926909790
Tekniset tiedot DIN 963
Tekniset tiedot NF E 25-123
Tekniset tiedot ISO 2009

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä