Valikko Haku

Ruuvi Urallinen kanta M6 16.0 mm PA Musta

Essentra tuotenumero:

10051467

Valmistajan tuotenumero:

0100450001VR

6396 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,08 €
1000 - 1999 0,076 €
2000 + 0,0684 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

8,00 €

100 x 0,08 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan korkeus 3.3 mm
Kierteen pituus 16.0 mm
Kierrekoko M6
Väri Musta
Valmis Ei pinnoitetta
Avaintyyppi Urallinen kanta
Ruuvityyppi Koneruuvi
Kannan tyyppi Urapintainen olkakannalla
Tekniset tiedot DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
Tullinimike 3926909790
Tekniset tiedot NF E 25-123
Tekniset tiedot ISO 2009
Tekniset tiedot DIN 963

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä