Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flat machine screws are characterised by a flat head with no tapering that sits flush with the surface. Typically threaded along the entire shaft length, and can be tightened with a screwdriver. Designed to screw completely into a countersunk hole.
The flat head offers a firm grip and keeps the screw from sliding. It is a durable, aesthetically pleasing fastener with good temperature resistance. It is less likely to damage the surface of the material they are being screwed into than protruding machine screws. Used in applications for furniture, machinery and electrical.
Series Code :SR1923
Sarjanumero: SR1923
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väri | Materiaali | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0461 € - 0,0641 € | 4909 Varastossa |
M3
|
Väritön
|
Niukkahiilinen teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0635 € - 0,0886 € | 3400 Varastossa |
M3
|
Väritön
|
Niukkahiilinen teräs
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0561 € - 0,0784 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Väritön
|
Niukkahiilinen teräs
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0599 € - 0,0836 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Väritön
|
Niukkahiilinen teräs
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0701 € - 0,0976 € | 1000 Varastossa |
M4
|
Väritön
|
Niukkahiilinen teräs
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0788 € - 0,1248 € | 50 Varastossa |
M5
|
Väritön
|
Niukkahiilinen teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,114 € - 0,2076 € | 6418 Varastossa |
M2
|
Kirkas
|
PC
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1501 € - 0,2736 € | 1072 Varastossa |
M2
|
Kirkas
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1164 € - 0,2133 € | 581 Varastossa |
M3
|
Kirkas
|
PC
|
0.11 in
2.8 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1044 € - 0,1445 € | 9878 Varastossa |
M5
|
Väritön
|
Niukkahiilinen teräs
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1094 € - 0,2006 € | 2888 Varastossa |
M2
|
Kirkas
|
PC
|
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0994 € - 0,181 € | 1500 Varastossa |
M3
|
Kirkas
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1188 € - 0,2161 € | 4700 Varastossa |
M3
|
Kirkas
|
PC
|
0.287 in
7.3 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1236 € - 0,2259 € | 9397 Varastossa |
M3
|
Kirkas
|
PC
|
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,2315 € - 0,3746 € | 395 Varastossa |
M3
|
Kirkas
|
PC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0875 € - 0,1387 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
Väritön
|
Niukkahiilinen teräs
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0356 € - 0,0496 € | 1750 Varastossa |
M3
|
Väritön
|
Niukkahiilinen teräs
|
0.236 in
6.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,456 € - 0,7185 € | 600 Varastossa |
M4
|
Kirkas
|
PC
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1307 € - 0,2385 € | 60 Varastossa |
M4
|
Kirkas
|
PC
|
0.559 in
14.2 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,2441 € - 0,4462 € | 3621 Varastossa |
M4
|
Kirkas
|
PC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ristipäinen kanta