Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flat machine screws are characterised by a flat head with no tapering that sits flush with the surface. Typically threaded along the entire shaft length, and can be tightened with a screwdriver. Designed to screw completely into a countersunk hole.
The flat head offers a firm grip and keeps the screw from sliding. It is a durable, aesthetically pleasing fastener with good temperature resistance. It is less likely to damage the surface of the material they are being screwed into than protruding machine screws. Used in applications for furniture, machinery and electrical.
Series Code :SR1923
Sarjanumero: SR1923
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väri | Materiaali | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0334 € - 0,0413 € | 7878 Varastossa |
M3 x 0.5
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.248 in
6.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0349 € - 0,0431 € | 4000 Varastossa |
M3 x 0.5
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.917 in
23.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1344 € - 0,2455 € | 2684 Varastossa |
M4
|
Kirkas
|
PC
|
0.209 in
5.3 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1194 € - 0,2175 € | 500 Varastossa |
M2
|
Kirkas
|
PC
|
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0788 € - 0,1248 € | 50 Varastossa |
M5
|
Väritön
|
Niukkahiilinen teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,114 € - 0,2076 € | 14158 Varastossa |
M2
|
Kirkas
|
PC
|
0.256 in
6.5 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0994 € - 0,181 € | 598 Varastossa |
M2
|
Kirkas
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1164 € - 0,2133 € | 15522 Varastossa |
M3
|
Kirkas
|
PC
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1188 € - 0,2161 € | 5572 Varastossa |
M3
|
Kirkas
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1236 € - 0,2259 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
Kirkas
|
PC
|
0.594 in
15.1 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 1,1479 € - 1,5296 € | 1000 Varastossa |
M6
|
Kirkas
|
PC
|
1.575 in
40.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,5613 € - 0,8574 € | 1400 Varastossa |
M6
|
Kirkas
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,3059 € - 0,4981 € | 8097 Varastossa |
M3
|
Kirkas
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,376 € - 0,5936 € | 1074 Varastossa |
M4
|
Kirkas
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1212 € - 0,2203 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
Kirkas
|
PC
|
0.476 in
12.1 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,2259 € - 0,3676 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
Kirkas
|
PC
|
0.709 in
18.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0994 € - 0,181 € | 1090 Varastossa |
M3
|
Kirkas
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,3171 € - 0,5767 € | 169 Varastossa |
M5
|
Kirkas
|
PC
|
0.795 in
20.2 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,4041 € - 0,6399 € | 350 Varastossa |
M6
|
Kirkas
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,4294 € - 0,6778 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
Kirkas
|
PC
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ristipäinen kanta