Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flat machine screws are characterised by a flat head with no tapering that sits flush with the surface. Typically threaded along the entire shaft length, and can be tightened with a screwdriver. Designed to screw completely into a countersunk hole.
The flat head offers a firm grip and keeps the screw from sliding. It is a durable, aesthetically pleasing fastener with good temperature resistance. It is less likely to damage the surface of the material they are being screwed into than protruding machine screws. Used in applications for furniture, machinery and electrical.
Series Code :SR1923
Sarjanumero: SR1923
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väri | Materiaali | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0635 € - 0,0886 € | 3400 Varastossa |
M3
|
Väritön
|
Niukkahiilinen teräs
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0561 € - 0,0784 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Väritön
|
Niukkahiilinen teräs
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0599 € - 0,0836 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Väritön
|
Niukkahiilinen teräs
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0701 € - 0,0976 € | 1000 Varastossa |
M4
|
Väritön
|
Niukkahiilinen teräs
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0788 € - 0,1248 € | 50 Varastossa |
M5
|
Väritön
|
Niukkahiilinen teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,2469 € - 0,4013 € | 1738 Varastossa |
M4
|
Kirkas
|
PC
|
0.709 in
18.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,456 € - 0,7185 € | 600 Varastossa |
M4
|
Kirkas
|
PC
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,138 € - 0,2526 € | 3900 Varastossa |
M5
|
Kirkas
|
PC
|
0.476 in
12.1 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,3171 € - 0,5767 € | 169 Varastossa |
M5
|
Kirkas
|
PC
|
0.795 in
20.2 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,4041 € - 0,6399 € | 350 Varastossa |
M6
|
Kirkas
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1212 € - 0,2203 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
Kirkas
|
PC
|
0.476 in
12.1 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,2259 € - 0,3676 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
Kirkas
|
PC
|
0.709 in
18.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0994 € - 0,181 € | 1090 Varastossa |
M3
|
Kirkas
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1284 € - 0,2343 € | 60 Varastossa |
M4
|
Kirkas
|
PC
|
0.402 in
10.2 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1236 € - 0,2259 € | 9397 Varastossa |
M3
|
Kirkas
|
PC
|
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,2315 € - 0,3746 € | 395 Varastossa |
M3
|
Kirkas
|
PC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1182 € - 0,2161 € | 137598 Varastossa |
M4
|
Kirkas
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1307 € - 0,2385 € | 8248 Varastossa |
M4
|
Kirkas
|
PC
|
0.48 in
12.2 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,126 € - 0,2301 € | 5179 Varastossa |
M4
|
Kirkas
|
PC
|
0.248 in
6.3 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1307 € - 0,2385 € | 60 Varastossa |
M4
|
Kirkas
|
PC
|
0.559 in
14.2 mm
|
Ristipäinen kanta