Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0334 € - 0,0413 € | 900 Varastossa |
M2.5 x 0.45
|
0.248 in
6.3 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1898 € - 0,2343 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8 x 1.25
|
0.724 in
18.4 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,2142 € - 0,2645 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10 x 1.5
|
0.697 in
17.7 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0436 € - 0,0539 € | 1703 Varastossa |
M5 x 0.8
|
0.634 in
16.1 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0363 € - 0,0448 € | 3000 Varastossa |
M4 x 0.7
|
0.091 in
2.3 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0373 € - 0,0461 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4 x 0.7
|
0.642 in
16.3 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0421 € - 0,052 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5 x 0.8
|
0.24 in
6.1 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0355 € - 0,0439 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3.5 x 0.6
|
0.35 in
8.9 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,038 € - 0,047 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3.5 x 0.6
|
1.256 in
31.9 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0369 € - 0,0455 € | 4898 Varastossa |
M4 x 0.7
|
0.327 in
8.3 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0439 € - 0,0542 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5 x 0.8
|
0.161 in
4.1 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0734 € - 0,0906 € | 500 Varastossa |
M5 x 0.8
|
1.028 in
26.1 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0559 € - 0,0691 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5 x 0.8
|
0.831 in
21.1 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0759 € - 0,0937 € | 2000 Varastossa |
M6 x 1.0
|
1.193 in
30.3 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0857 € - 0,1058 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6 x 1.0
|
0.287 in
7.3 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1883 € - 0,2325 € | 488 Varastossa |
M8 x 1.25
|
0.37 in
9.4 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,2017 € - 0,2491 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8 x 1.25
|
1.709 in
43.4 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0469 € - 0,0579 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6 x 1.0
|
0.13 in
3.3 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0663 € - 0,0819 € | 301 Varastossa |
M6 x 1.0
|
0.602 in
15.3 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1843 € - 0,2276 € | 488 Varastossa |
M8 x 1.25
|
0.134 in
3.4 mm
|
Ristipäinen kanta