Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0335 € - 0,0414 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3 x 0.5
|
0.535 in
13.6 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,0321 € - 0,0397 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5 x 0.45
|
0.13 in
3.3 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,034 € - 0,042 € | 3000 Varastossa |
M3.5 x 0.6
|
0.193 in
4.9 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,0353 € - 0,0436 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3.5 x 0.6
|
0.665 in
16.9 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,0332 € - 0,041 € | 2000 Varastossa |
M2.5 x 0.45
|
0.406 in
10.3 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,1798 € - 0,222 € | 488 Varastossa |
M8 X 1.25
|
0.134 in
3.4 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,1855 € - 0,229 € | 3000 Varastossa |
M8 X 1.25
|
0.921 in
23.4 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,2261 € - 0,2792 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10 x 1.5
|
1.091 in
27.7 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,0337 € - 0,0417 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3.5 x 0.6
|
0.114 in
2.9 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,035 € - 0,0433 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3.5 x 0.6
|
0.508 in
12.9 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,0354 € - 0,0437 € | 3000 Varastossa |
M4 X 0.7
|
0.091 in
2.3 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,0366 € - 0,0452 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4 X 0.7
|
0.839 in
21.3 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,0547 € - 0,0676 € | 900 Varastossa |
M5 X 0.8
|
0.319 in
8.1 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,0716 € - 0,0884 € | 500 Varastossa |
M5 X 0.8
|
1.028 in
26.1 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,0321 € - 0,0397 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3 x 0.5
|
0.102 in
2.6 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,0326 € - 0,0403 € | 900 Varastossa |
M2.5 x 0.45
|
0.248 in
6.3 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,0337 € - 0,0417 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5 x 0.45
|
0.72 in
18.3 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,0326 € - 0,0403 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3 x 0.5
|
0.22 in
5.6 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,034 € - 0,042 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3 x 0.5
|
0.89 in
22.6 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,0353 € - 0,0436 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3.5 x 0.6
|
0.272 in
6.9 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa