Valikko Haku

Koneruuvit - soikea

Varastossa

Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
134 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,0349 € - 0,0431 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3 x 0.5
21.9 mm
Urallinen kanta
0,0831 € - 0,1026 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3 x 0.5
16.9 mm
Urallinen kanta
0,0346 € - 0,0427 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3.5 x 0.6
2.9 mm
Urallinen kanta
0,04 € - 0,0494 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3.5 x 0.6
31.9 mm
Urallinen kanta
0,033 € - 0,0408 € 8000 Varastossa
M2 x 0.4
4.3 mm
Urallinen kanta
0,0349 € - 0,0431 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2 x 0.4
23.3 mm
Urallinen kanta
0,0343 € - 0,0424 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2 x 0.4
14.3 mm
Urallinen kanta
0,0364 € - 0,0449 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4 x 0.7
4.3 mm
Urallinen kanta
0,0331 € - 0,0409 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5 x 0.45
3.9 mm
Urallinen kanta
0,0328 € - 0,0405 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5 x 0.45
2.3 mm
Ristipäinen kanta
0,0346 € - 0,0427 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3.5 x 0.6
2.9 mm
Ristipäinen kanta
0,0337 € - 0,0416 € 1000 Varastossa
M2.5 x 0.45
8.3 mm
Ristipäinen kanta
0,0654 € - 0,0808 € 1000 Varastossa
M6 x 1.0
11.3 mm
Ristipäinen kanta
0,0439 € - 0,0542 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5 x 0.8
4.1 mm
Ristipäinen kanta
0,0409 € - 0,0505 € 3000 Varastossa
M5 x 0.8
2.1 mm
Ristipäinen kanta
0,0469 € - 0,0579 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6 x 1.0
3.3 mm
Ristipäinen kanta
0,0663 € - 0,0819 € 301 Varastossa
M6 x 1.0
15.3 mm
Ristipäinen kanta
0,1843 € - 0,2276 € 488 Varastossa
M8 x 1.25
3.4 mm
Ristipäinen kanta
0,1901 € - 0,2347 € 3000 Varastossa
M8 x 1.25
23.4 mm
Ristipäinen kanta
0,2318 € - 0,2861 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10 x 1.5
27.7 mm
Ristipäinen kanta
  • / 7
Ruuvi Urallinen kanta M3 x 0.5 21.9 mm Nailon 6/6 Väritön

10397190

Hinta-alue
0,0431 € - 0,0349 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Upotettu ruuviaste
    90 / 92
  • Kannan läpimitta
    8.2 mm
  • Kierteen pituus
    21.9 mm
  • Kierrekoko
    M3 x 0.5
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M3 x 0.5 16.9 mm Nailon 6/6 Väritön

10397183

Hinta-alue
0,1026 € - 0,0831 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Upotettu ruuviaste
    90 / 92
  • Kannan läpimitta
    8.2 mm
  • Kierteen pituus
    16.9 mm
  • Kierrekoko
    M3 x 0.5
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M3.5 x 0.6 2.9 mm Nailon 6/6 Väritön

10397732

Hinta-alue
0,0427 € - 0,0346 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Upotettu ruuviaste
    90 / 92
  • Kannan läpimitta
    8.2 mm
  • Kierteen pituus
    2.9 mm
  • Kierrekoko
    M3.5 x 0.6
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M3.5 x 0.6 31.9 mm Nailon 6/6 Väritön

10397794

Hinta-alue
0,0494 € - 0,04 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Upotettu ruuviaste
    90 / 92
  • Kannan läpimitta
    8.2 mm
  • Kierteen pituus
    31.9 mm
  • Kierrekoko
    M3.5 x 0.6
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M2 x 0.4 4.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10396636

Hinta-alue
0,0408 € - 0,033 €

Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Upotettu ruuviaste
    90 / 92
  • Kannan läpimitta
    4.4 mm
  • Kierteen pituus
    4.3 mm
  • Kierrekoko
    M2 x 0.4
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M2 x 0.4 23.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10396698

Hinta-alue
0,0431 € - 0,0349 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Upotettu ruuviaste
    90 / 92
  • Kannan läpimitta
    4.4 mm
  • Kierteen pituus
    23.3 mm
  • Kierrekoko
    M2 x 0.4
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M2 x 0.4 14.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10396681

Hinta-alue
0,0424 € - 0,0343 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Upotettu ruuviaste
    90 / 92
  • Kannan läpimitta
    4.4 mm
  • Kierteen pituus
    14.3 mm
  • Kierrekoko
    M2 x 0.4
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M4 x 0.7 4.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10398104

Hinta-alue
0,0449 € - 0,0364 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Upotettu ruuviaste
    90 / 92
  • Kannan läpimitta
    9.4 mm
  • Kierteen pituus
    4.3 mm
  • Kierrekoko
    M4 x 0.7
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M2.5 x 0.45 3.9 mm Nailon 6/6 Väritön

10396827

Hinta-alue
0,0409 € - 0,0331 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Upotettu ruuviaste
    90 / 92
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kierteen pituus
    3.9 mm
  • Kierrekoko
    M2.5 x 0.45
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Ristipäinen kanta M2.5 x 0.45 2.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10295373

Hinta-alue
0,0405 € - 0,0328 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Upotettu ruuviaste
    90 / 92
  • Kierteen pituus
    2.3 mm
  • Kierrekoko
    M2.5 x 0.45
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Ruuvi Ristipäinen kanta M3.5 x 0.6 2.9 mm Nailon 6/6 Väritön

10296622

Hinta-alue
0,0427 € - 0,0346 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Upotettu ruuviaste
    90 / 92
  • Kierteen pituus
    2.9 mm
  • Kierrekoko
    M3.5 x 0.6
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Ruuvi Ristipäinen kanta M2.5 x 0.45 8.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10295410

Hinta-alue
0,0416 € - 0,0337 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Upotettu ruuviaste
    90 / 92
  • Kierteen pituus
    8.3 mm
  • Kierrekoko
    M2.5 x 0.45
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Ruuvi Ristipäinen kanta M6 x 1.0 11.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10298381

Hinta-alue
0,0808 € - 0,0654 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Upotettu ruuviaste
    90 / 92
  • Kierteen pituus
    11.3 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 x 0.8 4.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10297674

Hinta-alue
0,0542 € - 0,0439 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Upotettu ruuviaste
    90 / 92
  • Kierteen pituus
    4.1 mm
  • Kierrekoko
    M5 x 0.8
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 x 0.8 2.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10297667

Hinta-alue
0,0505 € - 0,0409 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Upotettu ruuviaste
    90 / 92
  • Kierteen pituus
    2.1 mm
  • Kierrekoko
    M5 x 0.8
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Ruuvi Ristipäinen kanta M6 x 1.0 3.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10298350

Hinta-alue
0,0579 € - 0,0469 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Upotettu ruuviaste
    90 / 92
  • Kierteen pituus
    3.3 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Ruuvi Ristipäinen kanta M6 x 1.0 15.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10298398

Hinta-alue
0,0819 € - 0,0663 €

Varastotasot
301 Varastossa
Ominaisuudet
  • Upotettu ruuviaste
    90 / 92
  • Kierteen pituus
    15.3 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Ruuvi Ristipäinen kanta M8 x 1.25 3.4 mm Nailon 6/6 Väritön

10298824

Hinta-alue
0,2276 € - 0,1843 €

Varastotasot
488 Varastossa
Ominaisuudet
  • Upotettu ruuviaste
    90 / 92
  • Kierteen pituus
    3.4 mm
  • Kierrekoko
    M8 x 1.25
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Ruuvi Ristipäinen kanta M8 x 1.25 23.4 mm Nailon 6/6 Väritön

10298862

Hinta-alue
0,2347 € - 0,1901 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Upotettu ruuviaste
    90 / 92
  • Kierteen pituus
    23.4 mm
  • Kierrekoko
    M8 x 1.25
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Ruuvi Ristipäinen kanta M10 x 1.5 27.7 mm Nailon 6/6 Väritön

10299241

Hinta-alue
0,2861 € - 0,2318 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Upotettu ruuviaste
    90 / 92
  • Kierteen pituus
    27.7 mm
  • Kierrekoko
    M10 x 1.5
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6