Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,032 € - 0,0395 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5 x 0.45
|
0.091 in
2.3 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0361 € - 0,0446 € | 3000 Varastossa |
M4 x 0.7
|
0.484 in
12.3 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0337 € - 0,0417 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3.5 x 0.6
|
0.114 in
2.9 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0836 € - 0,1032 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6 x 1.0
|
0.287 in
7.3 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0741 € - 0,0914 € | 2000 Varastossa |
M6 x 1.0
|
1.193 in
30.3 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1841 € - 0,2273 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8 x 1.25
|
0.528 in
13.4 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,036 € - 0,0444 € | 4898 Varastossa |
M4 x 0.7
|
0.327 in
8.3 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0429 € - 0,0529 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5 x 0.8
|
0.161 in
4.1 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0426 € - 0,0525 € | 703 Varastossa |
M5 x 0.8
|
0.634 in
16.1 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0335 € - 0,0414 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3.5 x 0.6
|
0.075 in
1.9 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0347 € - 0,0428 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3.5 x 0.6
|
0.35 in
8.9 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0371 € - 0,0458 € | 4000 Varastossa |
M3.5 x 0.6
|
1.256 in
31.9 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0716 € - 0,0884 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5 x 0.8
|
1.421 in
36.1 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0639 € - 0,0788 € | 1000 Varastossa |
M6 x 1.0
|
0.445 in
11.3 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0399 € - 0,0493 € | 3000 Varastossa |
M5 x 0.8
|
0.083 in
2.1 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0398 € - 0,0491 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5 x 0.8
|
0.476 in
12.1 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1968 € - 0,243 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8 x 1.25
|
1.709 in
43.4 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1837 € - 0,2268 € | 488 Varastossa |
M8 x 1.25
|
0.37 in
9.4 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0907 € - 0,112 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6 x 1.0
|
1.587 in
40.3 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,034 € - 0,042 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5 x 0.45
|
0.917 in
23.3 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa