Machine Screws with a round head are designed for use with a threaded nut. Its round head shape provides a smooth and finished appearance, distributes force evenly, and resists loosening, making it ideal for applications requiring high torque or vibration resistance.
It is lightweight yet strong and durable. Its Philips drive merges the key features of domed and countersunk headed fasteners. It is corrosion-resistant. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Välin halkaisija | Kierrekoko | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,133 € - 0,1848 € | 10175 Varastossa |
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0594 € - 0,0942 € | 7000 Varastossa |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0626 € - 0,0731 € | 3587 Varastossa |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0609 € - 0,0713 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0596 € - 0,07 € | 9000 Varastossa |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.157 in
4.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0631 € - 0,0739 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0638 € - 0,0747 € | 39930 Varastossa |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0663 € - 0,0776 € | 27000 Varastossa |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,069 € - 0,0806 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0652 € - 0,0761 € | 2000 Varastossa |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0661 € - 0,0773 € | 1994 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0816 € - 0,0954 € | 12606 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,2259 € - 0,2382 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.866 in
22.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0941 € - 0,1101 € | 1574 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0924 € - 0,1079 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1287 € - 0,1779 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M6
|
0.256 in
6.5 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1354 € - 0,1875 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1834 € - 0,2546 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M6
|
0.866 in
22.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,051 € - 0,0811 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0534 € - 0,0844 € | 246 Varastossa |
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa