Machine Screws with a mushroom head are designed for use in a wide range of applications, including machine assembly, woodworking, and construction. Its mushroom head is rounded with a wide bearing surface and a low-profile design. It can be used in applications requiring a low profile, as the head shape allows for a reduced profile compared to other types of screws. It also provides a large bearing surface to distribute the load evenly.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0902 € - 0,1054 € | 26901 Varastossa |
M6
|
0.256 in
6.5 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0696 € - 0,0812 € | 1000 Varastossa |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0615 € - 0,0721 € | 22880 Varastossa |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1506 € - 0,1754 € | 1400 Varastossa |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1021 € - 0,1345 € | 18373 Varastossa |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1269 € - 0,1478 € | 44960 Varastossa |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,3614 € - 0,4025 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1283 € - 0,1492 € | 9215 Varastossa |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,3135 € - 0,3491 € | 36210 Varastossa |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1423 € - 0,1658 € | 4962 Varastossa |
M6
|
2.362 in
60.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,2601 € - 0,2888 € | 13559 Varastossa |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1046 € - 0,1224 € | 9077 Varastossa |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0729 € - 0,2832 € | 3500 Varastossa |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1043 € - 0,1221 € | 1519 Varastossa |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1975 € - 0,21 € | 3000 Varastossa |
M8
|
1.378 in
35.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1133 € - 0,1325 € | 9919 Varastossa |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,3723 € - 0,4134 € | 12317 Varastossa |
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0746 € - 0,0871 € | 10731 Varastossa |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0638 € - 0,0747 € | 10688 Varastossa |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 10054352 | 0,0635 € - 0,0743 € | 20374 Varastossa |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Urallinen kanta
|
|
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa