Valikko Haku

Koneruuvit - pyöreä kanta

Varastossa

Machine Screws with a mushroom head are designed for use in a wide range of applications, including machine assembly, woodworking, and construction. Its mushroom head is rounded with a wide bearing surface and a low-profile design. It can be used in applications requiring a low profile, as the head shape allows for a reduced profile compared to other types of screws. It also provides a large bearing surface to distribute the load evenly.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: PC, Nylon, PA
  • Colour: Clear, Natural, Black, White

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
103 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,07 € - 0,0819 € 15319 Varastossa
M4
10.0 mm
Urallinen kanta
0,1191 € - 0,1232 € 33000 Varastossa
M8
25.0 mm
Ristinmuotoinen kanta
0,1269 € - 0,1478 € 44960 Varastossa
M8
20.0 mm
Urallinen kanta
0,3723 € - 0,4134 € 12317 Varastossa
M6
40.0 mm
Urallinen kanta
0,2122 € - 0,2354 € 9753 Varastossa
M6
16.0 mm
Urallinen kanta
0,1185 € - 0,1381 € 6000 Varastossa
M8
25.0 mm
Urallinen kanta
0,1021 € - 0,1345 € 18373 Varastossa
M8
10.0 mm
Urallinen kanta
0,1256 € - 0,1464 € 3701 Varastossa
M8
25.0 mm
Urallinen kanta
0,0871 € - 0,0871 € 34000 Varastossa
M5
10.0 mm
Urallinen kanta
0,1043 € - 0,1221 € 1519 Varastossa
M6
30.0 mm
Urallinen kanta
0,0827 € - 0,0967 € 12900 Varastossa
M6
10.0 mm
Urallinen kanta
0,1046 € - 0,1224 € 9077 Varastossa
M6
25.0 mm
Urallinen kanta
0,1506 € - 0,1754 € 7400 Varastossa
M6
50.0 mm
Urallinen kanta
0,2601 € - 0,2888 € 14059 Varastossa
M6
16.0 mm
Urallinen kanta
0,1903 € - 0,2108 € 6419 Varastossa
M5
16.0 mm
Urallinen kanta
0,1274 € - 0,141 € 2498 Varastossa
M4
16.0 mm
Urallinen kanta
0,0675 € - 0,079 € 3365 Varastossa
M5
8.0 mm
Urallinen kanta
0,09 € - 0,1054 € 13091 Varastossa
M6
22.0 mm
Urallinen kanta
0,0746 € - 0,0871 € 10731 Varastossa
M5
10.0 mm
Urallinen kanta
0,1274 € - 0,141 € 1759 Varastossa
M4
10.0 mm
Urallinen kanta
  • / 6
Ruuvi Urallinen kanta M4 10.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10054376

Hinta-alue
0,0819 € - 0,07 €

Varastotasot
15319 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Ristinmuotoinen kanta M8 25.0 mm PA Musta

10087213

Hinta-alue
0,1232 € - 0,1191 €

Varastotasot
33000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Avaintyyppi
    Ristinmuotoinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Laippakanta
  • Väri
    Musta
Ruuvi Urallinen kanta M8 20.0 mm Nailon 6/6 Musta

10054796

Hinta-alue
0,1478 € - 0,1269 €

Varastotasot
44960 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Musta
Ruuvi Urallinen kanta M6 40.0 mm Nailon 6/6 Musta

10054703

Hinta-alue
0,4134 € - 0,3723 €

Varastotasot
12317 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Musta
Koneruuvi Litteä kupukanta Urallinen kanta M6 16.0 mm PC Kirkas

10116982

Hinta-alue
0,2354 € - 0,2122 €

Varastotasot
9753 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Laippakanta
  • Väri
    Kirkas
Ruuvi Urallinen kanta M8 25.0 mm PC Kirkas

10117019

Hinta-alue
0,1381 € - 0,1185 €

Varastotasot
6000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Laippakanta
  • Väri
    Kirkas
Ruuvi Urallinen kanta M8 10.0 mm Nailon 6/6 Musta

10054758

Hinta-alue
0,1345 € - 0,1021 €

Varastotasot
18373 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Musta
Ruuvi Urallinen kanta M8 25.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10054802

Hinta-alue
0,1464 € - 0,1256 €

Varastotasot
3701 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Väritön
Koneruuvi Litteä kanta Urallinen kanta M5 10.0 mm PC Kirkas

10116944

Hinta-alue
0,0871 € - 0,0871 €

Varastotasot
34000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Uppokanta
  • Väri
    Kirkas
Ruuvi Urallinen kanta M6 30.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10054673

Hinta-alue
0,1221 € - 0,1043 €

Varastotasot
1519 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6 10.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10054581

Hinta-alue
0,0967 € - 0,0827 €

Varastotasot
12900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6 25.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10054666

Hinta-alue
0,1224 € - 0,1046 €

Varastotasot
9077 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6 50.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10054710

Hinta-alue
0,1754 € - 0,1506 €

Varastotasot
7400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6 16.0 mm Nailon 6/6 Musta

10054628

Hinta-alue
0,2888 € - 0,2601 €

Varastotasot
14059 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Musta
Ruuvi Urallinen kanta M5 16.0 mm Nailon 6/6 Musta

10054499

Hinta-alue
0,2108 € - 0,1903 €

Varastotasot
6419 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Musta
Ruuvi Urallinen kanta M4 16.0 mm Nailon 6/6 Musta

10054413

Hinta-alue
0,141 € - 0,1274 €

Varastotasot
2498 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Musta
Ruuvi Urallinen kanta M5 8.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10054444

Hinta-alue
0,079 € - 0,0675 €

Varastotasot
3365 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6 22.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10054659

Hinta-alue
0,1054 € - 0,09 €

Varastotasot
13091 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    22.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M5 10.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10054451

Hinta-alue
0,0871 € - 0,0746 €

Varastotasot
10731 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M4 10.0 mm Nailon 6/6 Musta

10054383

Hinta-alue
0,141 € - 0,1274 €

Varastotasot
1759 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Musta