Machine Screws with a mushroom head are designed for use in a wide range of applications, including machine assembly, woodworking, and construction. Its mushroom head is rounded with a wide bearing surface and a low-profile design. It can be used in applications requiring a low profile, as the head shape allows for a reduced profile compared to other types of screws. It also provides a large bearing surface to distribute the load evenly.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0937 € - 0,1451 € | 50 Varastossa |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0921 € - 0,1143 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0394 € - 0,049 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0462 € - 0,0573 € | 218 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0746 € - 0,0925 € | 500 Varastossa |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0327 € - 0,0405 € | 125 Varastossa |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1057 € - 0,1313 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0597 € - 0,074 € | 121 Varastossa |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0957 € - 0,1185 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0588 € - 0,0731 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0439 € - 0,0547 € | 500 Varastossa |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,118 € - 0,1464 € | 465 Varastossa |
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1025 € - 0,1274 € | 386 Varastossa |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0429 € - 0,0532 € | 16750 Varastossa |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0476 € - 0,059 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1052 € - 0,1306 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0606 € - 0,0751 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1337 € - 0,1656 € | 100 Varastossa |
M6
|
2.362 in
60.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0476 € - 0,0588 € | 250 Varastossa |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1044 € - 0,1296 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa