Valikko Haku

Koneruuvit - pyöreä kanta

Varastossa

Machine Screws with a mushroom head are designed for use in a wide range of applications, including machine assembly, woodworking, and construction. Its mushroom head is rounded with a wide bearing surface and a low-profile design. It can be used in applications requiring a low profile, as the head shape allows for a reduced profile compared to other types of screws. It also provides a large bearing surface to distribute the load evenly.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: PC, Nylon, PA
  • Colour: Clear, Natural, Black, White

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
103 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,0805 € - 0,10 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
25.0 mm
Urallinen kanta
0,1766 € - 0,219 € 1000 Varastossa
M6
50.0 mm
Urallinen kanta
0,0762 € - 0,0946 € 2000 Varastossa
M6
16.0 mm
Urallinen kanta
0,1057 € - 0,1313 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6 
30.0 mm
Urallinen kanta
0,0597 € - 0,074 € 121 Varastossa
M4
6.0 mm
Urallinen kanta
0,0921 € - 0,1143 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
30.0 mm
Urallinen kanta
0,0327 € - 0,0405 € 125 Varastossa
M4 
16.0 mm
Urallinen kanta
0,1044 € - 0,1296 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
20.0 mm
Urallinen kanta
0,1337 € - 0,1656 € 100 Varastossa
M6
60.0 mm
Urallinen kanta
0,1052 € - 0,1306 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
30.0 mm
Urallinen kanta
0,1198 € - 0,1478 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
40.0 mm
Urallinen kanta
0,0461 € - 0,0573 € 395 Varastossa
M5
10. mm
Urallinen kanta
0,0957 € - 0,1187 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
22.0 mm
Urallinen kanta
0,1265 € - 0,156 € 263 Varastossa
M5 
30.0 mm
Urallinen kanta
0,0484 € - 0,0601 € 5000 Varastossa
M5
20.0 mm
Urallinen kanta
0,0462 € - 0,0575 € 50 Varastossa
M5 
10.0 mm
Urallinen kanta
0,1022 € - 0,1271 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
12.0 mm
Urallinen kanta
0,0632 € - 0,0784 € 417 Varastossa
M4
10. mm
Urallinen kanta
0,0417 € - 0,0518 € 50 Varastossa
M4 
10.0 mm
Urallinen kanta
0,1202 € - 0,1492 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
40.0 mm
Urallinen kanta
  • / 6
Ruuvi Urallinen kanta M5 25.0 mm Nailon Väritön

10367063

Hinta-alue
0,10 € - 0,0805 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Laippakanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6 50.0 mm Nailon Väritön

10367247

Hinta-alue
0,219 € - 0,1766 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Laippakanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6 16.0 mm Nailon Väritön

10367148

Hinta-alue
0,0946 € - 0,0762 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Laippakanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6  30.0 mm Nailon Musta

10367216

Hinta-alue
0,1313 € - 0,1057 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M6 
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Laippakanta
  • Väri
    Musta
Ruuvi Urallinen kanta M4 6.0 mm Nailon Väritön

10366974

Hinta-alue
0,074 € - 0,0597 €

Varastotasot
121 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Laippakanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M5 30.0 mm Nailon Väritön

10367070

Hinta-alue
0,1143 € - 0,0921 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Laippakanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M4  16.0 mm Nailon Musta

10366943

Hinta-alue
0,0405 € - 0,0327 €

Varastotasot
125 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M4 
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Laippakanta
  • Väri
    Musta
Ruuvi Urallinen kanta M6 20.0 mm Nailon Väritön

10367162

Hinta-alue
0,1296 € - 0,1044 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Laippakanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6 60.0 mm Nailon Väritön

10367254

Hinta-alue
0,1656 € - 0,1337 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    60.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Laippakanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6 30.0 mm Nailon Väritön

10367209

Hinta-alue
0,1306 € - 0,1052 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Laippakanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6 40.0 mm Nailon Väritön

10367223

Hinta-alue
0,1478 € - 0,1198 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Laippakanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M5 10. mm Nailon Väritön

10366998

Hinta-alue
0,0573 € - 0,0461 €

Varastotasot
395 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    10. mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Laippakanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6 22.0 mm Nailon Väritön

10367186

Hinta-alue
0,1187 € - 0,0957 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    22.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Laippakanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M5  30.0 mm Nailon Musta

10367087

Hinta-alue
0,156 € - 0,1265 €

Varastotasot
263 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M5 
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Laippakanta
  • Väri
    Musta
Ruuvi Urallinen kanta M5 20.0 mm Nailon Väritön

10367049

Hinta-alue
0,0601 € - 0,0484 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Laippakanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M5  10.0 mm Nailon Musta

10367001

Hinta-alue
0,0575 € - 0,0462 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M5 
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Laippakanta
  • Väri
    Musta
Ruuvi Urallinen kanta M6 12.0 mm Nailon Väritön

10367131

Hinta-alue
0,1271 € - 0,1022 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Laippakanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M4 10. mm Nailon Väritön

10366905

Hinta-alue
0,0784 € - 0,0632 €

Varastotasot
417 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    10. mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Laippakanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M4  10.0 mm Nailon Musta

10366912

Hinta-alue
0,0518 € - 0,0417 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M4 
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Laippakanta
  • Väri
    Musta
Ruuvi Urallinen kanta M5 40.0 mm Nailon Väritön

10367094

Hinta-alue
0,1492 € - 0,1202 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Laippakanta
  • Väri
    Väritön