Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machine Screws with a mushroom head are designed for use in a wide range of applications, including machine assembly, woodworking, and construction. Its mushroom head is rounded with a wide bearing surface and a low-profile design. It can be used in applications requiring a low profile, as the head shape allows for a reduced profile compared to other types of screws. It also provides a large bearing surface to distribute the load evenly.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0496 € - 0,0616 € | 298 Varastossa |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0496 € - 0,0616 € | 5000 Varastossa |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1227 € - 0,1515 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0648 € - 0,0804 € | 417 Varastossa |
M4
|
0.394 in
10. mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1048 € - 0,1303 € | 303 Varastossa |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,099 € - 0,123 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1232 € - 0,1529 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0976 € - 0,1213 € | 536 Varastossa |
M6
|
0.256 in
6.5 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0428 € - 0,0531 € | 550 Varastossa |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,137 € - 0,1698 € | 100 Varastossa |
M6
|
2.362 in
60.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,181 € - 0,2245 € | 1500 Varastossa |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0621 € - 0,077 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1079 € - 0,1338 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0488 € - 0,0603 € | 250 Varastossa |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0603 € - 0,0749 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0781 € - 0,0969 € | 1000 Varastossa |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1296 € - 0,1599 € | 263 Varastossa |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,098 € - 0,1216 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.866 in
22.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0472 € - 0,0587 € | 200 Varastossa |
M5
|
0.394 in
10. mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0474 € - 0,0589 € | 550 Varastossa |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta