Valikko Haku

Koneruuvit - pyöreä kanta

Varastossa

Machine Screws with a mushroom head are designed for use in a wide range of applications, including machine assembly, woodworking, and construction. Its mushroom head is rounded with a wide bearing surface and a low-profile design. It can be used in applications requiring a low profile, as the head shape allows for a reduced profile compared to other types of screws. It also provides a large bearing surface to distribute the load evenly.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: PC, Nylon, PA
  • Colour: Clear, Natural, Black, White

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
103 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,0496 € - 0,0616 € 298 Varastossa
M5 
20.0 mm
Urallinen kanta
0,1051 € - 0,1306 € 386 Varastossa
M6 
16.0 mm
Urallinen kanta
0,0335 € - 0,0415 € 125 Varastossa
M4 
16.0 mm
Urallinen kanta
0,107 € - 0,1329 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
20.0 mm
Urallinen kanta
0,137 € - 0,1698 € 100 Varastossa
M6
60.0 mm
Urallinen kanta
0,1083 € - 0,1345 € 250 Varastossa
M6 
30.0 mm
Urallinen kanta
0,0611 € - 0,0759 € 121 Varastossa
M4
6.0 mm
Urallinen kanta
0,0944 € - 0,1171 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
30.0 mm
Urallinen kanta
0,044 € - 0,0545 € 16500 Varastossa
M4
16.0 mm
Urallinen kanta
0,0488 € - 0,0604 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
16.0 mm
Urallinen kanta
0,0781 € - 0,0969 € 2000 Varastossa
M6
16.0 mm
Urallinen kanta
0,181 € - 0,2245 € 1500 Varastossa
M6
50.0 mm
Urallinen kanta
0,098 € - 0,1215 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6 
10.0 mm
Urallinen kanta
0,0474 € - 0,0587 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
8.0 mm
Urallinen kanta
0,0764 € - 0,0948 € 500 Varastossa
M6
25.0 mm
Urallinen kanta
0,0961 € - 0,1487 € 50 Varastossa
M6
8.0 mm
Urallinen kanta
0,0679 € - 0,0844 € 798 Varastossa
M5 
16.0 mm
Urallinen kanta
0,1209 € - 0,1501 € 465 Varastossa
M6 
40.0 mm
Urallinen kanta
0,0404 € - 0,0502 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
8.0 mm
Urallinen kanta
0,0603 € - 0,0749 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
12.0 mm
Urallinen kanta
  • / 6
Ruuvi Urallinen kanta M5  20.0 mm Nailon Musta

10367056

Hinta-alue
0,0616 € - 0,0496 €

Varastotasot
298 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M5 
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Laippakanta
  • Väri
    Musta
Ruuvi Urallinen kanta M6  16.0 mm Nailon Musta

10367155

Hinta-alue
0,1306 € - 0,1051 €

Varastotasot
386 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M6 
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Laippakanta
  • Väri
    Musta
Ruuvi Urallinen kanta M4  16.0 mm Nailon Musta

10366943

Hinta-alue
0,0415 € - 0,0335 €

Varastotasot
125 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M4 
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Laippakanta
  • Väri
    Musta
Ruuvi Urallinen kanta M6 20.0 mm Nailon Väritön

10367162

Hinta-alue
0,1329 € - 0,107 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Laippakanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6 60.0 mm Nailon Väritön

10367254

Hinta-alue
0,1698 € - 0,137 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    60.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Laippakanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6  30.0 mm Nailon Musta

10367216

Hinta-alue
0,1345 € - 0,1083 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M6 
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Laippakanta
  • Väri
    Musta
Ruuvi Urallinen kanta M4 6.0 mm Nailon Väritön

10366974

Hinta-alue
0,0759 € - 0,0611 €

Varastotasot
121 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Laippakanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M5 30.0 mm Nailon Väritön

10367070

Hinta-alue
0,1171 € - 0,0944 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Laippakanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M4 16.0 mm Nailon Väritön

10366936

Hinta-alue
0,0545 € - 0,044 €

Varastotasot
16500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Laippakanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M5 16.0 mm Nailon Väritön

10367025

Hinta-alue
0,0604 € - 0,0488 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Laippakanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6 16.0 mm Nailon Väritön

10367148

Hinta-alue
0,0969 € - 0,0781 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Laippakanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6 50.0 mm Nailon Väritön

10367247

Hinta-alue
0,2245 € - 0,181 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Laippakanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6  10.0 mm Nailon Musta

10367124

Hinta-alue
0,1215 € - 0,098 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M6 
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Laippakanta
  • Väri
    Musta
Ruuvi Urallinen kanta M5 8.0 mm Nailon Väritön

10367100

Hinta-alue
0,0587 € - 0,0474 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Laippakanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6 25.0 mm Nailon Väritön

10367193

Hinta-alue
0,0948 € - 0,0764 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Laippakanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6 8.0 mm Nailon Väritön

10367278

Hinta-alue
0,1487 € - 0,0961 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Laippakanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M5  16.0 mm Nailon Musta

10367032

Hinta-alue
0,0844 € - 0,0679 €

Varastotasot
798 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M5 
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Laippakanta
  • Väri
    Musta
Ruuvi Urallinen kanta M6  40.0 mm Nailon Musta

10367230

Hinta-alue
0,1501 € - 0,1209 €

Varastotasot
465 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kierrekoko
    M6 
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Laippakanta
  • Väri
    Musta
Ruuvi Urallinen kanta M4 8.0 mm Nailon Väritön

10366981

Hinta-alue
0,0502 € - 0,0404 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Laippakanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M4 12.0 mm Nailon Väritön

10366929

Hinta-alue
0,0749 € - 0,0603 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Laippakanta
  • Väri
    Väritön